Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Poignées pour Tables Optiques facilitent la manipulation et la mobilité des assemblages de tables optiques en les fixant à la table optique à l'aide des vis M6 x 25 incluses. Ces poignées sont conçues de manière ergonomique pour assurer une prise sûre et une tension minimale pendant le transport ou le repositionnement de la table optique. Chaque poignée possède deux fentes de montage compatibles avec les trous taraudés impériaux ou métriques. Les Poignées pour Tables Optiques sont disponibles par paire ou individuellement pour permettre une configuration facile avec un nombre pair ou impair de poignées. Ces poignées sont idéales pour les laboratoires et les salles de classe où la mobilité d'une installation est nécessaire.
Breadboard Handles enable easier handling and mobility of breadboard assemblies by mounting to the breadboard with included M6 x 25 screws. These handles are designed ergonomically to ensure secure gripping and minimal strain during transportation or repositioning of the optical breadboard. Each handle has two mounting slots that are compatible with imperial or metric tapped holes. Breadboard Handles are available in a pair or individually to allow for easy configuration with an even or odd number of handles. These handles are ideal for laboratory and classroom environments where mobility of a setup is required.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.