Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Kits de Solutions de Vision Industrielle Ultra-Compactes sont des ensembles conçus pour faciliter l'assemblage et l'intégration dans les applications et systèmes de vision industrielle dans un petit facteur de forme de 78,8 x 75 mm (3,10 x 2,95"). L'Objectif à Distance Focale Fixe Ultra-Compact TECHSPEC® inclus offre une haute résolution et une qualité d'image exceptionnelle à partir d'une distance de travail de 200 mm jusqu'à l'infini, ce qui permet un positionnement spatial polyvalent. En association avec la Caméra Allied Vision Alvium 1800 U-500m USB 3.1 et l'Anneau Lumineux Haute Intensité d’Advanced Illumination, cette solution présente des pixels rétro-éclairés de 2,2 µm et une intensité lumineuse de 37 W/m2 à 100 mm avec réglage manuel de l'intensité pour obtenir une Nyquist élevée d'environ 227 lp/mm. Les Kits de Solutions de Vision Industrielle Ultra-Compactes sont idéaux pour une large gamme d'applications de vision industrielle et d'automatisation des usines, telles que la reconnaissance optique de caractères (OCR) et l'inspection de la finition mate d'objets métalliques. En outre, cette solution matérielle tout-en-un est proposée à un prix réduit et peut être utilisée en dehors d'un environnement industriel et servir d'option de système de vision industrielle abordable pour les laboratoires et les universités.
REMARQUE : Cette solution comprend une caméra Allied Vision qui est contrôlée à l'aide du logiciel VIMBA d'Allied Vision qui peut être trouvé et téléchargé ici. D'autres options optomécaniques pour le montage peuvent être trouvées ici.
CONTENU DU KIT DE SOLUTION DE VISION INDUSTRIELLE ULTRA-COMPACTE | ||
Quantité | N° stock | Description |
1 | #33-304 | Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 16 mm |
1 | #14-130 | Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-500m, USB 3.1, Monture C, 1/2,5" 5,0 MP, Angle Droit |
1 | #88-484 | Anneau Lumineux de Haute Intensité d’Advanced Illumination, Blanc, 2,95" |
1 | #88-494 | Adaptateur M35,5 x 0,5 vers M25,5 x 0,5 |
1 | #66-855 | Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés |
1 | #14-156 | Platine de Montage M6 et ¼-20 pour Alvium |
1 | #34-212 | USB 3.0 Micro-B to Type-A Locking Cable, 8m |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Réglage d’Intensité, Monture DIN possible | #89-555 | €140,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.