Produit ajouté au panier

Lentille Tube

×
Stock #18-505 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€520,00
Qté 1-4
€520,00
Qté 5+
€494,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
One required between camera tube and tube lens spacer/filter cube

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
16.15
Diamètre Max. (mm):
36

Propriétés optiques

Distance Focale FL (mm):
120.00
Grossisse-
ment:
1X

Filetage & montage

Filetage:
M29 x 0.75 & Ø30mm Dovetail

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Jusqu'à 43% plus petit que les systèmes standard du secteur
  • Performances optimisées jusqu'à un capteur de 1,1"
  • Parfaits pour les application des sciences de la vie et industrielles
  • Lauréats du VSD Innovators Award de niveau bronze 2023

Les Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i Edmund Optics® sont des objectifs de microscope conjugués à l'infini qui offrent une planéité d'image et une correction chromatique exceptionnelles sur 400-700 nm. Ces objectifs ont été conçus pour un capteur de 1,1" afin d'offrir un grand champ de vision et une qualité d'image fiable pour les applications d'imagerie à haut débit. Idéaux pour les applications biomédicales et de vision industrielle telles que la microscopie, la cytométrie en flux, l'inspection pharmaceutique et l'inspection des chaînes de montage ou des défauts.

Les Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i Edmund Optics® ont gagné le VSD Innovators Award de niveau bronze 2023.

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Tube de Caméra #18-504 €100,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Lentille Tube #18-505 €520,00 Qté 5+ €494,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Assemblage d'Entretoise de Lentille Tube #18-506 €100,00 Qté 5+ €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Assemblage d'Adaptateur Queue d'Aronde de M29 vers Ø30 mm #18-507 €48,00 Qté 5+ €46,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Assemblage Cube de Filtres #18-508 €368,00 Qté 5+ €350,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Assemblage d'Adaptateur de Fibre 0,312" #18-509 €48,00 Qté 5+ €46,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Assemblage de Monture de Tube M29 #18-510 €48,00 Qté 5+ €46,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Filetage C vers Queue d'Aronde #18-511 €48,00 Qté 5+ €46,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Parfocal, M26, 5X, 95 mm #24-218 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Parfocal, M26, 10X, 95 mm #24-219 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Parfocal, M26, 20X, 95 mm #24-220 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Parfocal, Monture C, 5X, 95 mm #23-901 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Parfocal, Monture C, 10X, 95 mm #23-902 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Parfocal, Monture C, 20X, 95 mm #23-903 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Assemblage de Lentille Tube Compact #28-781 Nouveau €520,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Lentille de Focalisation 10X #28-779 Nouveau €395,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Lentille de Focalisation 20X #28-780 Nouveau €395,00   Demande de Devis