Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Assemblées de Translation Linéaire du Système de Cage TECHSPEC® sont utilisées pour ajouter une translation linéaire au Système de Cage Optique TECHSPEC®. L'assemblée de translation intégrée permet un positionnement grossier le long des tiges de la cage. Une fois fixée aux tiges de cage, une translation précise peut être effectuée à l’aide d'un plateau d'actionnement micrométrique. En ajoutant des ressorts supplémentaires, la course standard de ½" peut être étendue à 1". Ce système de translation est disponible en deux options : la translation simple utilise des tiges de 6 mm et des platines standard, tandis que la translation à roulement à billes utilise des glissières à billes pour une translation à faible friction.
Remarque : Le micromètre/ mécanisme d’actionnement et les supports de tiges sont vendus séparément.
Components for Simple Translation Assembly | |||
Description | Quantity | Feature | Stock No. |
Micrometer Mount Kit | 1 Required | Micrometer Holder | #85-618 |
Protective Steel Plate | |||
#86-838 Compression Springs (2pk) | |||
25mm Standard Cage Plate, M6 | 2 Required* | One plate is used for travel and second plate is fixed | #85-632 |
30mm Standard Cage Plate, M6 | #85-630 | ||
25mm Standard Cage Plate, ¼-20 | #85-633 | ||
30mm Standard Cage Plate, ¼-20 | #85-631 | ||
Micrometer or Actuator | 1 Required | Choose based on type, travel, and graduation | Customer Selected |
Shaft Collar (2pk) | 1 Optional | Can be used instead of a fixed plate | #86-845 |
Compression Springs (2pk) | 1 Optional | Used to extend travel range to 1" | #86-838 |
*Note: Only 1 required if Shaft Collars are used.
Components for Ball Bearing Translation Assembly | |||
Description | Quantity | Feature | Stock No. |
Translation Assembly Kit | 1 Required | #85-618 Micrometer Mount Kit | #86-847 |
#85-620 Travel Bearing Plate | |||
#85-619 Fixed Bearing Plate | |||
#85-686 Linear Bearing Bushings (2pk) | |||
#85-471 3mm Dia x 75mm Length Rod (x2) | |||
Micrometer or Actuator | 1 Required | Choose based on type, travel, and graduation | Customer Selected |
Compression Springs (2pk) | 1 Optional | Used to extend travel range to 1" | #86-838 |
Compatible Micrometers | |||
Type | Travel | Graduation | Stock No. |
Micrometer Drive | 0.5" | 0.001" | #58-660 |
Micrometer Drive | 25mm | 0.01mm | #58-663 |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.