Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Coffret Élargi de la Série C

C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See

C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See "Contents of Kit" specification for included lenses.

C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See 4.5mm Focal Length, #86-900 6mm Focal Length, #67-709 8.5mm Focal Length, #58-000 +5
×
Stock #25-607 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.210,00
Qté 1+
€2.210,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Contenu du Coffret:
4.5mm C Series: 86-900
6mm C Series: 67-709
8.5mm C Series: 58-000
12mm C Series: 58-001
16mm C Series: 59-870
25mm C Series: 59-871
35mm C Series: 59-872
50mm C Series: 59-873

Propriétés optiques

Distance de Travail (mm):
4.5mm C Series: 25 - ∞
6mm C Series: 75 - ∞
8.5mm C Series: 100 - ∞
12mm C Series: 100 - ∞
16mm C Series: 100 - ∞
25mm C Series: 100 - ∞
35mm C Series: 165 - ∞
50mm C Series: 250 - ∞
Ouverture (f/#):
4.5mm C Series: f/2 - f/11
6mm C Series: f/1.4 - f/16
8.5mm C Series: f/1.3 - f/16
12mm C Series: f/1.8 - f/16
16mm C Series: f/1.6 - f/16
25mm C Series: f/1.4 - f/16
35mm C Series: f/1.65 - f/22
50mm C Series: f/2 - f/22

Capteur

Taille maximale du capteur:
4.5mm C Series: 1/1.8"
6mm C Series: 1/1.8"
8.5mm C Series: 2/3"
12mm C Series: 2/3"
16mm C Series: 2/3"
25mm C Series: 2/3"
35mm C Series: 2/3"
50mm C Series: 2/3"

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Coffrets faciles à commander de nos Objectifs d'Imagerie à Distance Focale Fixe les plus vendus
  • Version de coffrets de la gamme complète de produits ou de distances focales sélectionnées disponibles
  • Les Objectifs d'Imagerie TECHSPEC C, UC et HP sont également vendus individuellement

Les Coffrets d’Objectifs d’Imagerie TECHSPEC fournissent des ensembles d’objectifs d'imagerie TECHSPEC C, UC et HP dans des coffrets faciles à commander à un prix réduit. Ces coffrets offrent de multiples solutions aux applications nécessitant des distances focales fixes, telles que l'automatisation industrielle, la vision industrielle, l'inspection ou le prototypage rapide.

Les Coffrets d'Objectifs d'Imagerie TECHSPEC peuvent être commandés en tant que gamme complète de produits ou en tant que sélections de distances focales au sein de la gamme de produits. Les objectifs TECHSPEC C, UC et HP de ces coffrets sont compatibles avec les caméras à monture C et sont dotés d'un iris et d'un réglage de la mise au point verrouillables afin d'éviter les ajustements non désirés.

  • Série C :  Objectifs compacts (C) pour la vision industrielle
  • Série UC : Objectifs ultra-compacts (UC), haute résolution pour petits capteurs
  • Série HP : Objectifs haute performance (HP) de monture C pour la vision industrielle