Produit ajouté au panier

Rétroéclairage Homogène SWIR, 1550 nm

Effilux SWIR LED Backlights

×
Stock #28-632 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.390,00
Qté 1+
€2.390,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
EFFI-MBL-100T-100-1550
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Uniformity (%):
>90%
Fabricant:
Effilux
Géométrie:
Backlight
Mode d'Éclairage:
Continous with AIC (Analog Intensity Control)

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
136.5 x 109.5 x 80.0
Zone Active (mm):
100 x 100

Propriétés optiques

Couleur:
SWIR
Longueur d'Onde (nm):
1,550.00

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
M12, 4 pins
Tension d'Entrée (V):
24V DC
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to 70
Norme Environnementale:
IP50

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Gamme complète de longueurs d'onde SWIR disponible
  • Éclairage uniforme et de haute intensité
  • Homogénéité >80% à la longueur d'onde de conception

Les Rétroéclairages LED SWIR Effilux fournissent un éclairage intense et uniforme pour les applications de vision industrielle, de tri et d'inspection du silicium. Ils sont disponibles dans des longueurs d'onde de 1050, 1200, 1300, 1450, 1550 et 1650 nm. Ces rétroéclairages sont conçus avec une homogénéité >80% à leurs longueurs d'onde de conception. Les Rétroéclairages LED SWIR Effilux sont des compléments idéaux pour les applications utilisant les Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC®, les Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™ TECHSPEC® et les caméras SWIR LUCID Vision Labs Triton™ GigE d’Alimentation Ethernet (PoE).

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Équerre de Montage, Verticale #34-867 €195,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Équerre de Montage, à Angle Droit #34-868 €226,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
M12 femelle à mâle, 5 fiches, 2m #34-869 €55,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
M12 femelle à câble dénudé, 5 fiches, 2m #34-870 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Accessoire de montage, pivot #34-889 €77,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation pour Lumières LED Effilux, Adaptateur EU #15-875 €286,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Potentiomètre Régulateur de l’Intensité pour Éclairages LED RVB Effilux #15-876 €417,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Gradateur à Réglage d’Intensité pour Éclairages à LED Effilux #75-337 Nouveau €240,00   Demande de Devis