Produit ajouté au panier

Anneau Lumineux SWIR Réglable, 1450 nm

Effilux SWIR LED Ring Lights

×
Stock #28-625 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.999,00
Qté 1+
€3.999,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
EFFI-RING-1450-KIT-CW
Nombre de LEDs:
-
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Uniformity (%):
>90%
Fabricant:
Effilux
Géométrie:
Ring Light
Mode d'Éclairage:
Strobed or Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Interne (mm):
58.0
Dimensions (mm):
151.0 W x 117.0 L x 40.0 H
Poids (g):
400
Zone Active (mm):
100 x 100

Propriétés optiques

Couleur:
SWIR
Longueur d'Onde (nm):
1,450.00

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
M12, 5 pins
Tension d'Entrée (V):
24V DC

Filetage & montage

Monture:
M4 (x4) and 3.5mm Thru (x4)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to 50
Norme Environnementale:
IP65

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Gamme complète de longueurs d'onde SWIR disponible
  • Éclairage uniforme et de haute intensité
  • Angles d’éclairage réglables

Les Anneaux Lumineux LED SWIR Effilux fournissent un éclairage intense et uniforme pour les applications de vision industrielle, de tri et d'inspection du silicium. Disponibles en longueurs d’ondes de 1050, 1200, 1300, 1450, 1550 et 1650 nm. Ces anneaux lumineux offrent des positions de lentilles et d'angles d'éclairage réglables pour une flexibilité accrue. Les Anneaux Lumineux LED SWIR Effilux sont des compléments idéaux pour les applications utilisant les Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC®, les Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™ TECHSPEC® et les Caméras SWIR LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) ou les Caméras SWIR Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE.

Remarque : Les anneaux lumineux sont accompagnés d’une fenêtre semi-diffuse et d’un kit de positionnement de lentille 25°.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
M12 femelle à câble dénudé, 5 fiches, 2m #34-870 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Gradateur à Réglage d’Intensité pour Éclairages à LED Effilux #75-337 Nouveau €240,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
M12 femelle à mâle, 5 fiches, 2m #34-869 €55,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Équerre de Montage, à Angle Droit #34-868 €226,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Équerre de Montage, Verticale #34-867 €195,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Potentiomètre Régulateur de l’Intensité pour Éclairages LED RVB Effilux #15-876 €417,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation pour Lumières LED Effilux, Adaptateur EU #15-875 €286,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Accessoire de montage, pivot #34-889 €77,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Polariseur pour Anneaux Lumineux LED Ajustables #34-866 €90,00   Demande de Devis