Produit ajouté au panier

Barre Lumineuse SWIR Réglable, 1300 nm

Effilux SWIR LED Bar Lights

×
Stock #28-618 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.350,00
Qté 1+
€1.350,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
EFFI-FLEX-5-1300-KIT-ELS-600-24V
Nombre de LEDs:
5
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Effilux
Géométrie:
Line Light
Mode d'Éclairage:
Strobed or Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
51.0 W x 135.0 L x 49.0 H
Poids (g):
360

Propriétés optiques

Couleur:
SWIR
Longueur d'Onde (nm):
1,300.00

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
M12, 4 pins
Tension d'Entrée (V):
24V DC
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Filetage & montage

Monture:
2 Rails (1 for M6 T-Nuts)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 50
Norme Environnementale:
IP50

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Gamme complète de longueurs d'onde SWIR disponible
  • Éclairage uniforme et de haute intensité
  • Angles d’éclairage réglables

Les Barres Lumineuses LED SWIR Effilux fournissent un éclairage intense et uniforme pour les applications de vision industrielle, de tri et d'inspection du silicium. Disponibles en longueurs d’ondes de 1050, 1200, 1300, 1450, 1550 et 1650 nm. Ces barres lumineuses offrent des positions de lentilles et d'angles d'éclairage réglables pour une flexibilité accrue.Les Barres Lumineuses LED SWIR Effilux sont des compléments idéaux pour les applications utilisant les Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC®, les Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™ et les caméras SWIR LUCID Vision Labs Triton™ GigE d’Alimentation Ethernet (PoE).

Remarque : Les barres lumineuses sont accompagnées d’une fenêtre semi-diffuse et d’un kit de positionnement de lentille 25°.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Équerre de Montage, Verticale #34-867 €195,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Équerre de Montage, à Angle Droit #34-868 €226,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
M12 femelle à mâle, 5 fiches, 2m #34-869 €55,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
M12 femelle à câble dénudé, 5 fiches, 2m #34-870 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Accessoire Polariseur pour barre d'éclairage 5 LED #34-882 €55,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Accessoire de Balayage Linéaire pour Barre Lumineuse 5 LED #34-883 €135,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Accessoire de montage, pivot #34-889 €77,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation pour Lumières LED Effilux, Adaptateur EU #15-875 €286,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Potentiomètre Régulateur de l’Intensité pour Lumières LED Effilux #15-876 €417,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer