Produit ajouté au panier

Protection Oculaire en Gomme Taille A (1 pièce)

Style A Rubber Eyeguard

×
Stock #60-099 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€39,50
Qté 1+
€39,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Compatible Eyepiece Diameter (mm):
38 (1.5") - 50 (2")

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Contiennent du latex de caoutchouc naturel
  • Permettent de réduire la lumière ambiante et les reflets éblouissants
  • Assurent un positionnement correct de l'œil par rapport à l'objectif  

Les Oculaires en Gomme protections réduisent la lumière ambiante et les reflets éblouissants, tout en offrant à l'observateur un confort pour une efficacité visuelle maximale. Les protections oculaires assurent un positionnement correct des yeux par rapport à l’objectif. Plusieurs options de conception sont disponibles pour mieux répondre aux besoins de l'application. Les Protections Oculaires en Gomme sont recommandées pour améliorer les performances des applications d'imagerie.   

Le modèle A est conçu pour les oculaires plus grands et s'étend de 38 mm à 50 mm.
Le modèle B est conçu pour les oculaires standard et s'étend de 28 mm à 32 mm.
Le modèle E est conçu pour les oculaires standard et est un style d'œilleton qui s'adapte parfaitement aux oculaires de 35 mm de diamètre.