Produit ajouté au panier

Ecrous au Dos, Base Filetée, Monture Métrique pour Miroirs

×
Stock #56-342 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€131,00
Qté 1-4
€131,00
Qté 5+
€116,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type d'Optique:
Square or Rectangular

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (kg):
0.06
Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Angle d'Inclinaison (°):
±5
Angle d'Inclinaison (°):
±5
Adjustment Screw Position:
Back
Resolution (mm):
0.25

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
3.0 - 25.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Contrôle d'inclinaison à deux axes
  • Surface de montage de 25 mm carrée
  • Options d’écrous au dos ou au-dessus
  • Options de bases filetées ou fentées
  • Aluminium anodisé noir
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage

Ces Montures de Miroirs sont idéales pour l’utilisation dans des espaces restreints. Chacun offre une surface de montage de 25mm. Les écrous d’ajustement ont un filetage 0.25mm pitch pour une fine résolution angulaire. Miroirs de première surface de 25mm carrés ou de diamètre peuvent facilement être positionnés en utilisant notre large gamme d’adhésifs optiques. Les trous de monture métriques permettent une large gamme de solutions d’intégration.