Produit ajouté au panier

Petite Plateforme de Base

Small Platform Base, #53-009

×
Stock #53-009 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€306,00
Qté 1+
€306,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Imaging System Base

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
279.40
Longueur (pouces):
11.0
Largeur (mm):
330.20
Largeur (pouces):
13.0
Épaisseur (mm):
12.70
Épaisseur (pouces):
0.5
Construction:
Anodized Aluminum
Poids (lbs):
8.00

Filetage & montage

Filetage:
(1) ¾"-16 Tapped, (17)¼-20 Tapped

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les Bases du Système d'Imagerie sont disponibles pour construire des systèmes d'imagerie à l’aide de nos tiges de montage de 0,75" (19,05 mm) de diamètre et 16 TPI. La grande plateforme de la station de travail et la petite base de plateforme disposent d'un pied en sorbothane permettant de réduire les vibrations indésirables. La base circulaire dispose d'un poids supplémentaire pour une meilleure stabilité. La Platine Adaptatrice Universelle dispose de fentes permettant de la monter facilement aux tables optiques. Les Bases de Systèmes d'Imagerie sont disponibles pour une variété de besoins de montage et de construction de systèmes.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Plaque de Verre de Remplacement pour #85-347 #43-727 Fin de Série €12,00   Demande de Devis