Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Petites Montures Optiques TECHSPEC® sont idéales pour monter des lentilles de 1 à 8 mm de diamètre. Les pinces peuvent être montées horizontalement, de sorte que l'axe optique soit décalé de 25,4 mm par rapport à l'axe de la tige de montage, ou verticalement, de sorte que l'axe optique soit 44 mm au-dessus du plat de la monture de la tige. Les Petites Montures Optiques TECHSPEC® sont dotées d'une construction à ressort qui assure un montage sûr des lentilles de petit diamètre, quelle que soit leur orientation. La largeur de la pince de montage (2 mm pour le modèle #12-869, 3,5 mm pour le modèle #13-800) est suffisamment fine pour permettre de placer deux lentilles à courte distance focale directement l'une à côté de l'autre. Ces montures comprennent des filetages ¼-20 TPI pour le montage sur tige et peuvent être adaptées aux tiges métriques avec l'adaptateur #53-928 pour s'intégrer facilement dans tout système de table.
Dimensions |
||||||||
Optic Dia. (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
1 - 3 | 25.4 | 24 | 47.6 | 14 | 7 | 0.6 | 12 | 2 |
4 - 8 | 25.4 | 24 | 48.5 | 14 | 7 | 2.1 | 12 | 3 |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.