Produit ajouté au panier

Pinces pour Petites Lentilles de 1-3 mm de dia.

Small Lens Clamp for 1-3mm Dia. Optics, #12-869

×
Stock #12-869 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€149,00
Qté 1-4
€149,00
Qté 5+
€131,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed
Type d'Optique:
Circular

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Black Anodized Aluminum

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
1.0 - 3.0
Compatible Post:
¼-20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Idéales pour les lentilles billes et lentilles GRIN de diamètres aussi petits qu’1 mm
  • Conception à ressort pour recevoir des optiques de petit diamètre
  • Le design à décalage de 1" permet un placement facile avec des lentilles de FL plus courte.
  • Raccords filetés 1/4-20 TPI

Les Petites Montures Optiques TECHSPEC® sont idéales pour monter des lentilles de 1 à 8 mm de diamètre. Les pinces peuvent être montées horizontalement, de sorte que l'axe optique soit décalé de 25,4 mm par rapport à l'axe de la tige de montage, ou verticalement, de sorte que l'axe optique soit 44 mm au-dessus du plat de la monture de la tige. Les Petites Montures Optiques TECHSPEC® sont dotées d'une construction à ressort qui assure un montage sûr des lentilles de petit diamètre, quelle que soit leur orientation. La largeur de la pince de montage (2 mm pour le modèle #12-869, 3,5 mm pour le modèle #13-800) est suffisamment fine pour permettre de placer deux lentilles à courte distance focale directement l'une à côté de l'autre. Ces montures comprennent des filetages ¼-20 TPI pour le montage sur tige et peuvent être adaptées aux tiges métriques avec l'adaptateur #53-928 pour s'intégrer facilement dans tout système de table.

Informations techniques

 Dimensions

Optic Dia. (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)
1 - 3 25.4 24 47.6 14 7 0.6 12 2
4 - 8 25.4 24 48.5 14 7 2.1 12 3