Produit ajouté au panier

Fibre Optique Monomode avec Connecteur, FC/PC, NA 0,1-0,14, 488-633 nm, 1 m

FC/PC Connector

×
Stock #25-936 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€80,00
Qté 1-4
€80,00
Qté 5+
€72,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Patchcord
Fiber Cable Type:
460-HP

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre de la Gaine (μm):
125 ± 1.0
Longueur (m):
1
Matériau Jaquette:
900µm Yellow Hytrel® Tubing
Coating Diameter:
245 ± 15µm

Propriétés optiques

Ouverture Numérique NA:
0.13
Attenuation (dB/km):
≤30dB/km @ 515nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 600
Mode Field Diameter (nm):
3.0 - 4.0µm @ 515nm

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
FC/PC
Insertion Loss (dB):
2.5 @ 488nm

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Connecteurs à terminaison FC/PC, FC/APC et hybrides
  • Fibres Optiques pour des longueurs d'onde de 450 à 1650 nm
  • Longueurs standardisées de 1 m, 2 m et 5 m disponibles

Les Fibres Optiques Monomode avec Connecteurs sont disponibles avec des connecteurs à terminaison FC/PC ou FC/APC. Les connecteurs à terminaison hybride permettent aux utilisateurs d'adapter les cordons de raccordement FC/PC ou FC/APC pour les rendre compatibles avec les assemblages de fibres existants. Conçus pour être utilisés avec des lasers de 450 à 1650 nm dans des longueurs standard de 1 m, 2 m et 5 m, ces cordons de fibres optiques monomodes sont idéaux pour des applications telles que l'émission de faisceaux, la microscopie et les télécommunications. Chaque connecteur est gravé avec le type de connecteur pour faciliter l'intégration et l'identification.