Produit ajouté au panier

Anneau Lumineux LED, 220V

×
Stock #68-770 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€260,00
Qté 1+
€260,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Nombre de LEDs:
72.00
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Power Supply Included
Requires 110V to 220V Inversion for Use in the US
Géométrie:
Ring Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Interne (mm):
60.5

Propriétés optiques

Couleur:
White

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Utilisation (V):
220.00

Environnement & durabilité

Température Couleur (K):
6400.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Grand diamètre intérieur pour un montage facile 
  • Température couleur de 6400K 
  • Contrôle de l'éclairage par sections 

Les Anneaux Lumineux à LED sont de bonnes alternatives aux anneaux lumineux fluorescents traditionnels. L'anneau lumineux à sections est doté d'un contrôle de l'éclairage dans chacun des quatre quadrants de l'unité, d'un diamètre intérieur de 60,5 mm et de 72 LED. Il est commandé par un panneau situé sur la partie supérieure de l'unité. Les Anneaux Lumineux à LED sont idéaux pour les pièces réfléchissantes et présentent un diamètre intérieur de 70 mm et 60 ampoules LED. Modèle de contrôle sectionnel de la lumière disponible.