Produit ajouté au panier

Plaque Filtrante en Verre Coloré Mat SCHOTT OG515, 165 x 165 mm, 4,5 mm d’Épaisseur

See More by SCHOTT Optical Components

SCHOTT OG Glass (glass color will vary by product specification)

×
Stock #16-926 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€279,00
Qté 1-10
€279,00
Qté 11+
€245,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Longpass Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
165.0 x 165.0 +3.0/-0.0
Longueur (mm):
165.00
Épaisseur (mm):
4.50 ±0.5
Largeur (mm):
165.00
Bords:
Break Edges

Propriétés optiques

Numéro de Verre/Filtre:
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Yellow
Indice de Réfraction (nd):
1.51
Longueur d'Onde:
VIS
Facteur de Réflexion Pd:
0.92

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
2.56
Température de Transformation (°C):
509

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

Les Plaques Filtrantes en Verre Coloré Mat SCHOTT sont des plaques de verre coloré non polies utilisées comme matière première pour fabriquer les Filtres en Verre Coloré SCHOTT. Avec des dimensions standard allant jusqu'à 165 x 165 mm, ces plaques peuvent être coupées, meulées et polies pour répondre aux exigences d'une large gamme de tailles de filtres. Les Plaques Filtrantes en Verre Coloré Mat SCHOTT sont disponibles dans tous les types de verre SCHOTT, y compris les filtres passe-bas (anticaloriques), passe-haut, passe-bande et à densité neutre. Pour en savoir plus sur la façon dont nos filtres optiques en verre coloré sur mesure peuvent être utilisés pour votre application, consultez notre page sur les Capacités.

Produits connexes

Quote Your Size

Veuillez entrer ici vos spécifications requises:
Numéro de verre
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
Délais moyens de livraison : 3-4 semaines
Tolérances standards de fabrication:
Longueur des bords et diamètre +/-0,2 mm
Épaisseur Pour ≤ 1 mm : ± 0,1 mm
Pour > 1 – 3 mm : ± 0,2 mm
Qualité de surface 60 – 40
Précision de surface ≤8 ondes
Parallélisme 3 arcmin
Ouverture utile 3 arcmin
Bords & inclinaisons Pièces rondes ≥ 5 mm de ∅ : bords polis & biseau de protection
Pièces carrées et rectangulaires < 50 x 50 mm : bords polis, pas de biseau
Éclats Pour ≤ 80 mm de ∅ : < 0,3 mm (5/E0,3),
pour ≥ 81 mm de ∅ : < 0,6 mm (5/E0,6)

Qualité de surface selon DIN ISO 10110 :
Qualité de polissage P2
Défauts 5/3 x 0,63
Tous les bords sont usinés
Filtres ronds avec chanfrein max. 0,5 mm, carré et rectangulaire < 50x50 mm sans chanfrein
Éclats autorisés jusqu’à 5/E0,3
Informations générales sur Verre Filtrant Optique SCHOTT :
BG Verres bleus, bleu-vert et multibandes
GG Verres presque incolores à jaune, transmission IR
KG Verres pratiquement incolores avec une transmission élevée dans le visible et une absorption dans l'IR
NG Verres à densité neutre avec atténuation uniforme dans le domaine visible
OG Verres orange, transmission IR
RG Verres rouges et noirs, bloquant le visible, transmission IR
UG Verres noirs et bleus, transmission UV
VG Verres verts
WG Verres incolores avec différents seuils dans l'UV, transmettant dans le visible et l'IR
Remarque : Les courbes spectrales ci-dessus montrent la transmittance interne de chaque verre filtrant optique
 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer