Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) SCHOTT NG sont constitués de verres de type NG4, NG9 ou NG11 SCHOTT et assurent une atténuation uniforme de la lumière par absorption dans le spectre visible. Ces filtres sont fabriqués pour atteindre une densité optique spécifiée, allant de 0,15 à 5,0, afin de simplifier l'intégration dans les systèmes optiques. Les Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) SCHOTT NG sont disponibles dans une taille standard de 50 x 50 mm et plusieurs filtres peuvent être empilés pour obtenir des densités optiques personnalisées. Des tailles personnalisées de 5 à 160 mm ainsi que des densités optiques ou des valeurs de transmission personnalisées pour des longueurs d'onde spécifiques sont disponibles sur demande ; pour plus d'informations, visitez notre page web sur les capacités de Fabrication de filtres en verre coloré. Des Filtres en Verre Gris SCHOTT NG sont également disponibles.
Chaque lot de filtres est mesuré et l'épaisseur est ajustée pour atteindre la valeur de transmission spécifiée à 546 nm. Les variations de performance des lots de filtres peuvent entraîner des variations de l'épaisseur nominale ; cependant, les variations de transmission entre les lots seront minimes.
Cliquez ici pour télécharger le programme de calcul des filtres en verre coloré de SCHOTT qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre SCHOTT. Le programme peut simuler les performances de filtres individuels avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur ou de filtres empilés avec différents types et épaisseurs de verre.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Kit de Filtres Absorbants ND SCHOTT NG, 12,5 mm de dia. (14 filtres) | #15-094 | €276,00 Demande de Devis |
|
||
Kit de Filtres Absorbants ND SCHOTT NG, 25 mm de dia. (14 filtres) | #15-095 | €510,00 Demande de Devis |
|
||
Kit de Filtres Absorbants ND SCHOTT NG, 50 x 50 mm (14 filtres) | #15-096 | €1.090,00 Demande de Devis |
|
Longueur des bords et diamètre | +/-0,2 mm |
Épaisseur | Pour ≤ 1 mm : ± 0,1 mm Pour > 1 – 3 mm : ± 0,2 mm |
Qualité de surface | 60 – 40 |
Précision de surface | ≤8 ondes |
Parallélisme | 3 arcmin |
Ouverture utile | 3 arcmin |
Bords & inclinaisons | Pièces rondes ≥ 5 mm de ∅ : bords polis & biseau de protection Pièces carrées et rectangulaires < 50 x 50 mm : bords polis, pas de biseau |
Éclats | Pour ≤ 80 mm de ∅ : < 0,3 mm (5/E0,3), pour ≥ 81 mm de ∅ : < 0,6 mm (5/E0,6) |
Qualité de polissage | P2 |
Défauts | 5/3 x 0,63 |
Tous les bords sont usinés | |
Filtres ronds avec chanfrein max. 0,5 mm, carré et rectangulaire < 50x50 mm sans chanfrein | |
Éclats autorisés jusqu’à 5/E0,3 |
Informations générales sur Verre Filtrant Optique SCHOTT : | |||||
BG | Verres bleus, bleu-vert et multibandes | ||||
GG | Verres presque incolores à jaune, transmission IR | ||||
KG | Verres pratiquement incolores avec une transmission élevée dans le visible et une absorption dans l'IR | ||||
NG | Verres à densité neutre avec atténuation uniforme dans le domaine visible | ||||
OG | Verres orange, transmission IR | ||||
RG | Verres rouges et noirs, bloquant le visible, transmission IR | ||||
UG | Verres noirs et bleus, transmission UV | ||||
VG | Verres verts | ||||
WG | Verres incolores avec différents seuils dans l'UV, transmettant dans le visible et l'IR | ||||
Remarque : Les courbes spectrales ci-dessus montrent la transmittance interne de chaque verre filtrant optique |
Titre | Type | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Porte-Filtres à Ressort, Métrique | Fixed | #55-531 |
€81,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Porte Filtres, 40 x 40 mm | Fixed | #54-997 |
€87,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
60 x 60mm, Monture Optique Rectangulaire Métrique | Fixed | #54-995 |
€118,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Cinématique 50/50,8 mm carré, 2 vis | Adjustable - Tip-Tilt | #58-858 |
€132,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Cinématique 50/50,8 mm carré, 3 vis | Adjustable - Tip-Tilt | #58-861 |
€145,00
Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.