Produit ajouté au panier

Filtre en Verre Gris ND SCHOTT NG3, 25 mm de dia., 1 mm d’épaisseur

See More by SCHOTT Optical Components
SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters

SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters

SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters
×
Stock #14-081 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€44,00
Qté 1-10
€44,00
Qté 11+
€38,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Neutral Density Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.1
Parallélisme (arcmin):
≤3
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.2

Propriétés optiques

Densité Optique OD:
0.99
Numéro de Verre/Filtre:
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.51
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
10
Tolérance de Transmission (%):
(nominal)
Tolérance Densité Optique (%):
(nominal)

Propriétés des matériaux

Température de Transformation (°C):
462

Conformité réglementaire

RoHS:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  •  Épaisseurs standard de 1, 2 et 3 mm
  • Atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
  • Options personnalisées disponibles
  • Filtres en verre de précision SCHOTT NG également disponibles

Les Filtres à Densité Neutre (ND) en Verre Gris SCHOTT NG présentent une transmission quasi constante dans le spectre visible, atténuant la lumière par absorption. Les filtres sont disponibles en 6 matériaux, d'une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm chacun. Les filtres peuvent être empilés pour obtenir des densités optiques personnalisées. Les Filtres à Densité Neutre (ND) en Verre Gris SCHOTT NG sont utilisés dans une variété d'applications de vision industrielle, d'automatisation industrielle et d'instrumentation analytique. Des tailles personnalisées de 5 à 160 mm sont disponibles sur demande ; pour plus d'informations, visitez notre page web sur nos capacités de Fabrication de filtres en verre coloré. Des Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) SCHOTT NG avec des valeurs précises de densité optique et de transmission sont également disponibles.

Alors que les Filtres à Densité Neutre (ND) en Verre Gris SCHOTT NG fournissent des valeurs de transmission constantes de 400 à 700 nm, les variations dans la fabrication des lots de filtres peuvent entraîner des variations de transmission d'un filtre à l'autre. Veuillez consulter le tableau de l'onglet « Images techniques » pour connaître les variations de transmission acceptables pour chaque type et épaisseur de verre.

Logiciel de simulation de filtres

Cliquez ici pour télécharger le programme de calcul des filtres en verre coloré de SCHOTT qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre SCHOTT. Le programme peut simuler les performances de filtres individuels avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur ou de filtres empilés avec différents types et épaisseurs de verre.

Des courbes de transmission interactives sont également disponibles ici.

Devis personnalisés rapides possibles

Si vous avez besoin d'une taille ronde, carrée ou rectangulaire du filtres dans des dimensions comprises entre 5 mm et 50 mm, veuillez consulter notre Calculateur des prix pour verre filtrant coloré.  Nous vous fournirons un devis immédiat et nous pourrons vous livrer la pièce aux dimensions souhaitées dans un délai d'environ deux semaines.  La page du calculateur comprend une liste complète des tolérances et restrictions de fabrication standard.  Pour des filtres entièrement personnalisés en fonction de vos besoins, visitez notre section Verre filtrant optique personnalisé.

Informations techniques

 
 Glass Type Thickness Min. Transmission (%) Max. Transmission (%)
NG3 1 7.4 11.1
2 0.01 2.8
3 0.01 1.9
NG4 1 24.9 31.3
2 6.1 11.6
3 0.01 5.5
NG5 1 49.8 55.4
2 27.2 32.8
3 14.3 19.9
NG9 1 1.8 5.5
2 0.01 2.0
3 0.01 1.8
NG11 1 70.1 73.8
2 54.2 57.9
3 42.2 45.9

Quote Your Size

Veuillez entrer ici vos spécifications requises:
Numéro de verre
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
Délais moyens de livraison : 3-4 semaines
Tolérances standards de fabrication:
Longueur des bords et diamètre +/-0,2 mm
Épaisseur Pour ≤ 1 mm : ± 0,1 mm
Pour > 1 – 3 mm : ± 0,2 mm
Qualité de surface 60 – 40
Précision de surface ≤8 ondes
Parallélisme 3 arcmin
Ouverture utile 3 arcmin
Bords & inclinaisons Pièces rondes ≥ 5 mm de ∅ : bords polis & biseau de protection
Pièces carrées et rectangulaires < 50 x 50 mm : bords polis, pas de biseau
Éclats Pour ≤ 80 mm de ∅ : < 0,3 mm (5/E0,3),
pour ≥ 81 mm de ∅ : < 0,6 mm (5/E0,6)

Qualité de surface selon DIN ISO 10110 :
Qualité de polissage P2
Défauts 5/3 x 0,63
Tous les bords sont usinés
Filtres ronds avec chanfrein max. 0,5 mm, carré et rectangulaire < 50x50 mm sans chanfrein
Éclats autorisés jusqu’à 5/E0,3
Informations générales sur Verre Filtrant Optique SCHOTT :
BG Verres bleus, bleu-vert et multibandes
GG Verres presque incolores à jaune, transmission IR
KG Verres pratiquement incolores avec une transmission élevée dans le visible et une absorption dans l'IR
NG Verres à densité neutre avec atténuation uniforme dans le domaine visible
OG Verres orange, transmission IR
RG Verres rouges et noirs, bloquant le visible, transmission IR
UG Verres noirs et bleus, transmission UV
VG Verres verts
WG Verres incolores avec différents seuils dans l'UV, transmettant dans le visible et l'IR
Remarque : Les courbes spectrales ci-dessus montrent la transmittance interne de chaque verre filtrant optique
 

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
25mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-560 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 25 mm Fixed #55-529 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm Fixed #03-676 €99,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cellule Optique, 25,0/25,4 mm de Dia. d’Optique Fixed #36-461 Fin de Série €138,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 25,4 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-956 €258,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Translation X-Y, 25,0/25,4 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #17-513 €301,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 25/25,4 mm de DI Adjustable - Gimbal #54-999 €430,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Précision à Cardan, 25/25,4 mm de DI Adjustable - Gimbal #17-517 €483,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 25,4 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 €505,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Réglable sur 5 Axes, dia. d’optique de 25,4 mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 €705,00