Produit ajouté au panier

Filtres Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT BG42, 50 x 50 mm, 1 mm d’épaisseur

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #14-424 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€92,00
Qté 1-10
€92,00
Qté 11+
€81,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Bandpass Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Longueur (mm):
50.00
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.1
Largeur (mm):
50.00
Biseau:
Protective as needed

Propriétés optiques

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
480.00
Numéro de Verre/Filtre:
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Blue-Green
Indice de Réfraction (nd):
1.54
Qualité de Surface:
60-40
Longueur d'Onde:
UV-VIS

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
2.69
Température de Transformation (°C):
475

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • 20 types de verres SCHOTT standard
  • Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
  • Régions passe-bande UV, visible et IR

Les Filtres Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT sont disponibles en 16 types de verre coloré SCHOTT. Ces filtres, qui se caractérisent par une transmission élevée et un blocage profond, sont disponibles dans différentes gammes de longueurs d'onde couvrant les spectres ultraviolet (UV), visible et proche infrarouge (NIR). La taille de 50 x 50 mm permet une intégration facile dans les systèmes optiques avec des options d'épaisseur de 1, 2 ou 3 mm. Les Filtres Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT sont disponibles dans des tailles personnalisées allant de 5 à 160 mm. Ces tailles personnalisées sont disponibles sur demande. Pour plus d'informations, visitez notre page web sur les capacités de fabrication de filtres en verre coloré.

Logiciel de simulation de filtres

Cliquez ici pour télécharger le programme de calcul des filtres en verre coloré de SCHOTT qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre SCHOTT. Le programme peut simuler les performances de filtres individuels avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur ou de filtres empilés avec différents types et épaisseurs de verre.

Des courbes de transmission interactives sont également disponibles ici.

Devis personnalisés rapides possibles

Si vous avez besoin d'une taille ronde, carrée ou rectangulaire du filtre dans des dimensions comprises entre 5 mm et 50 mm, veuillez consulter notre Calculateur des prix pour verre filtrant coloré.  Nous vous fournirons un devis immédiat et nous pourrons vous livrer la pièce aux dimensions souhaitées dans un délai d'environ deux semaines.  La page du calculateur comprend une liste complète des tolérances et restrictions de fabrication standard.  Pour des filtres entièrement personnalisés en fonction de vos besoins, visitez notre section Verre filtrant optique personnalisé.

Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez nous contacter.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Kit de Filtres Passe-Bande en Verre Coloré Hoya/SCHOTT, 50/50,8 mm2 (8 Filtres) #17-018 €630,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×

Quote Your Size

Veuillez entrer ici vos spécifications requises:
Numéro de verre
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
Délais moyens de livraison : 3-4 semaines
Tolérances standards de fabrication:
Longueur des bords et diamètre +/-0,2 mm
Épaisseur Pour ≤ 1 mm : ± 0,1 mm
Pour > 1 – 3 mm : ± 0,2 mm
Qualité de surface 60 – 40
Précision de surface ≤8 ondes
Parallélisme 3 arcmin
Ouverture utile 3 arcmin
Bords & inclinaisons Pièces rondes ≥ 5 mm de ∅ : bords polis & biseau de protection
Pièces carrées et rectangulaires < 50 x 50 mm : bords polis, pas de biseau
Éclats Pour ≤ 80 mm de ∅ : < 0,3 mm (5/E0,3),
pour ≥ 81 mm de ∅ : < 0,6 mm (5/E0,6)

Qualité de surface selon DIN ISO 10110 :
Qualité de polissage P2
Défauts 5/3 x 0,63
Tous les bords sont usinés
Filtres ronds avec chanfrein max. 0,5 mm, carré et rectangulaire < 50x50 mm sans chanfrein
Éclats autorisés jusqu’à 5/E0,3
Informations générales sur Verre Filtrant Optique SCHOTT :
BG Verres bleus, bleu-vert et multibandes
GG Verres presque incolores à jaune, transmission IR
KG Verres pratiquement incolores avec une transmission élevée dans le visible et une absorption dans l'IR
NG Verres à densité neutre avec atténuation uniforme dans le domaine visible
OG Verres orange, transmission IR
RG Verres rouges et noirs, bloquant le visible, transmission IR
UG Verres noirs et bleus, transmission UV
VG Verres verts
WG Verres incolores avec différents seuils dans l'UV, transmettant dans le visible et l'IR
Remarque : Les courbes spectrales ci-dessus montrent la transmittance interne de chaque verre filtrant optique