Produit ajouté au panier

Objectif Monture F, Schneider 80mm

×
Stock #34-235 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.595,00
Qté 1+
€1.595,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Optimized Working Distance: 403 - 2062mm
Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
56.90
Diamètre Max. (mm):
49.0
Poids (g):
280.00
Max. Protrusion Derrière (mm):
4.5

Propriétés optiques

Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
188 (35mm Sensor)
Cercle Image Max. (mm):
60.00
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 35 mm:
30.1°
Distance Focale FL (mm):
80.00
Distance de Travail (mm):
403 - ∞
Ouverture (f/#):
f/4.0 - 4/16
Distorsion (%):
<0.8
Traitement:
400 - 1000 BBAR
Lens Wavelength Range:
VIS-NIR Color Corrected

Capteur

Taille maximale du capteur:
60mm (Image Circle)

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M43.0 x 0.75
Monture:
F-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

  • Objectif de monture F plein format, 35 mm (couvre un cercle d’image de 46 mm)
  • Correction de couleur pour une gamme spectrale de 400 à 1000 nm
  • Distance focale de 28 mm à 100 mm

Adaptés à l'inspection de surface et aux applications de balayage linéaire, les Objectifs de Monture F Grand Format VIS-NIR de Schneider offrent une faible distorsion et une performance uniforme sur l'ensemble du plan focal. Présentant une focalisation et un iris verrouillables, ces objectifs ont une correction optique adaptée à une gamme de longueur d'onde de 400 – 1000 nm. Ils peuvent couvrir des capteurs au format pouvant atteindre 35 mm (soit une diagonale de 43,3 mm). Les Objectifs de Monture F Grand Format VIS-NIR de Schneider ont une tolérance élevée pour éliminer l'inclinaison au plan image, procurant ainsi des résultats précis et reproductibles.