Produit ajouté au panier

Tête Laser Sapphire SF NX 488-150 CDRH

See More by Coherent®

Photo shows #70-113

×
Stock #70-113 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€12.170,00
Qté 1+
€12.170,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Temps d'Échauffement (minutes):
<5
Fabricant:
Coherent®
Type de Laser:
Solid State
Classe CDRH:
IIIb
Numéro de Modèle:
1397892

Propriétés physiques et mécaniques

Stabilité de Pointage après Échauffement (mrad/°C):
<5

Propriétés optiques

Mode Spatial:
TEM00
Longueur d'Onde (nm):
488.00
Qualité Mode, M2:
<1.1
Tolérance Diamètre du Faisceau (mm):
±0.05
Diamètre du Faisceau (mm):
0.70
Divergence de Faisceau (mrad):
Full Angle: <1.2
Couleur:
Blue

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
150
Stabilité de Puissance (%):
<2
Stabilité de Pointage (μrad):
<30
Bruit RMS:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-116
Europe: #70-116
Japan: #70-116
Korea: #70-116
China: #70-116
Type de Sortie:
Free Space

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
10 to 40

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Largeur de ligne ultra-étroite <1,5 MHz
  • Puissances de sortie jusqu'à 200 mW
  • Options de longueur d'onde de 488 ou 940 nm

Les Systèmes de Laser à Fréquence Unique Sapphire™ NX de Coherent® utilisent la technologie unique des lasers à semi-conducteurs à pompage optique (OPSL) de Coherent® pour fournir une série de lasers à onde continue, à fréquence unique et compacts. Disponibles dans les longueurs d'onde 488 et 532 nm, ces lasers fournissent un faisceau de sortie de haute qualité limitée par la diffraction et la conception à fréquence unique permet d'obtenir un bruit extrêmement faible. Des options flexibles de commande à distance pour USB, RS-232 et connexion analogique offrent des possibilités de contrôle via les ports appropriés du contrôleur laser certifié CDRH (vendu séparément). Les Systèmes de Laser à Fréquence Unique Sapphire™ NX de Coherent® sont idéaux pour les applications nécessitant une largeur de ligne ultra-étroite, telles que la spectroscopie Raman, l'interférométrie, l'holographie, la métrologie et l'inspection. Ces lasers nécessitent le Contrôleur Certifié Sapphire SF NX #70-116 pour l'alimentation et le contrôle, vendu séparément.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Contrôleur Sapphire SF NX CDRH #70-116 Nouveau €2.100,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble USB 2.0 Type A vers Type B, 2 m #70-124 Nouveau €15,75   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Montage sur Rail pour Contrôleur Sapphire #70-125 Nouveau €61,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Verrouillage avec Voyant Laser Externe #70-126 Nouveau €64,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Dissipateur Thermique Sapphire #70-127 Nouveau €545,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer