Produit ajouté au panier

Dissipateur Thermique Sapphire

See More by Coherent®

Photo shows #70-113

×
Stock #70-127 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€545,00
Qté 1+
€545,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
1110061

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Largeur de ligne ultra-étroite <1,5 MHz
  • Puissances de sortie jusqu'à 200 mW
  • Options de longueur d'onde de 488 ou 940 nm

Les Systèmes de Laser à Fréquence Unique Sapphire™ NX de Coherent® utilisent la technologie unique des lasers à semi-conducteurs à pompage optique (OPSL) de Coherent® pour fournir une série de lasers à onde continue, à fréquence unique et compacts. Disponibles dans les longueurs d'onde 488 et 532 nm, ces lasers fournissent un faisceau de sortie de haute qualité limitée par la diffraction et la conception à fréquence unique permet d'obtenir un bruit extrêmement faible. Des options flexibles de commande à distance pour USB, RS-232 et connexion analogique offrent des possibilités de contrôle via les ports appropriés du contrôleur laser certifié CDRH (vendu séparément). Les Systèmes de Laser à Fréquence Unique Sapphire™ NX de Coherent® sont idéaux pour les applications nécessitant une largeur de ligne ultra-étroite, telles que la spectroscopie Raman, l'interférométrie, l'holographie, la métrologie et l'inspection. Ces lasers nécessitent le Contrôleur Certifié Sapphire SF NX #70-116 pour l'alimentation et le contrôle, vendu séparément.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Contrôleur Sapphire SF NX CDRH #70-116 Nouveau €2.100,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble USB 2.0 Type A vers Type B, 2 m #70-124 Nouveau €15,75   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Montage sur Rail pour Contrôleur Sapphire #70-125 Nouveau €61,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Verrouillage avec Voyant Laser Externe #70-126 Nouveau €64,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Dissipateur Thermique Sapphire #70-127 Nouveau €545,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer