Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Logement pour Adaptateur de Monture S pour Connecteur de Fibre

S-Mount Connector Insert Housing, #66-384

×
Stock #66-384 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€36,50
Qté 1-4
€36,50
Qté 5+
€32,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Optic Mount (Fixed)

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm):
7.20
Construction:
Black Anodized Aluminum
Diamètre Externe (mm):
16.0

Filetage & montage

Type de Filetage:
S-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Filetages de monture C, de monture S, SM1 et SM05
  • Conception à profil bas pour une intrusion minimale dans le système
  • Disponibles pour connecteurs de fibre SMA, FC, FC/APC ou ST 

Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre pour Système de Tube offrent une solution simple et rapide d’intégrer des fibres ayant un connecteur dans des systèmes possédant des montures C, S , SM1 (1,035” x 40 TPI) ou SM05 (0,535” x 40 TPI). Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre de Monture C sont disponibles pour les connecteurs SMA, FC ou FC/APC. Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre de Monture S sont disponibles pour les connecteurs SMA, FC, FC/APC ou ST. Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre SM1 et SM05 sont disponibles pour les connecteurs FC/APC. Les connecteurs peuvent être vissés dans n’importe quel composant femelle de Monture C, Monture S, SM1 ou SM05. Les Adaptateurs de Connecteur de Fibre pour Système de Tube peuvent être orientés dans les deux sens pour une flexibilité maximale. Des logements additionnels sont vendus séparément.