La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
En Stock
×
Quantity Selector-Use the plus and minus buttons to adjust the quantity.+
Description commune pour les Produits de la même Famille
Rotation manuelle de 360°
Disponible avec un polariseur linéaire pré-monté
Compatible avec des montures optiques de monture T
La Monture Optique Rotative permet une fine rotation manuelle de 360° de l’optique pour un positionnement angulaire relatif facile. Il s’agit d’une alternative parfaite aux platines de translation rotatives à prix élevé, car cette monture optique rotative peut être utilisée pour aligner les prismes, les cubes séparateurs, les polariseurs et autres composants optiques utilisant un réglage angulaire de 180° (+90°, 0, -90°) avec des incrémentations de 1°. La monture est compatible avec les montures optiques de monture T. La Monture Optique Rotative est construite en aluminium noir anodisé avec un levier en acier inoxydable. Les modèles #52-573 et #52-574 comprennent une tige en acier inoxydable de 4" de longueur de référence #59-000. Le modèle #52-574 contient le filtre polarisant #52-557.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.