Produit ajouté au panier

Objectif Rodagon 50 mm FL

Lens + Modular Focus Tube + Basler Line Scan Camera

×
Stock #14-700 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€530,00
Qté 1+
€530,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Requires Leica Lens Adapter M39 x 1/26" #14-705, Modular Focus Tube #14-707, and a lens mount adapter (C-Mount, F-Mount, T-Mount, SLR, or M72)
Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
43.50
Diamètre Max. (mm):
50.0

Propriétés optiques

Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
17.3
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
6.8°
Cercle Image Max. (mm):
40.00
Distance Focale FL (mm):
50.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.37X
Distance de Travail (mm):
155 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.8 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
40mm (Image Circle)

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M40.5 x 0.50
Monture:
Adapter Required

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Cercle d’image jusqu’à 174 mm pour balayage linéaire et matriciel
  • Objectifs de monture C, F et T
  • Capteurs jusqu’à 1,3 mégapixels ou capteurs linéaires de 8k, taille de pixel de 7 µm
  • Distances focales de 35 mm à 135 mm

Conçus à l'origine comme des objectifs grossissants, ces objectifs haute résolution peuvent accueillir des capteurs de format 1" et plus, ce qui en fait un excellent choix pour les caméras linéaires. Cette adaptabilité inégalée, combinée avec une faible distorsion et résolution constante à travers le champ de vision, rendent les objectifs Rodagon optimaux pour des applications de proche mise au point pour lesquelles ils amènent des grossissements plus élevés et une meilleure résolution que les objectifs de distance focale standard.  Ceci les rend idéaux pour l’utilisation avec des caméras de haute résolution.

Les objectifs ont une base M39 x 1/26”. Un Adaptateur d'Objectif Leica (#14-705 pour les objectifs 35, 50, 60, 80 et 105 mm ou #54-126 pour l'objectif 135 mm) est nécessaire et vendu séparément pour permettre la fixation au Tube de Focalisation Modulaire (MFT). Le MFT est nécessaire pour focaliser l’objectif et pour la connexion aux montures de caméras standard. Le MFT n'est pas livré avec un adaptateur de caméra ; les adaptateurs de caméra pour les montures C, F, T (M42 x 0,75), SLR (M42 x1,0) et M72 x 0,75 sont disponibles et vendus séparément. Pour de plus proches distances de travail, d’autres tubes d’extension peuvent être ajoutés (voir le tableau « Working with Spacers » dans la rubrique « Images Technique »); ces valeurs devraient être utilisées pour référence uniquement. Choississez #57-791 pour des caméras M72 et #56-965 pour toutes les autres.

Tube de Focalisation Modulaire (#14-707) et Adaptateurs Caméra

Pour l’emploi avec une caméra, attachez un adaptateur de monture C, F ou T, SLR ou M72 (chacun vendu séparément) au Tube de Focalisation Modulaire Rodagon. La gamme étendue (25 mm max.) accommode une gamme de distances de travail, sans le besoin d'espaceurs.  Cette conception de précision permet à l'objectif de rester centré et fixe durant la focalisation.  Écrou de blocage inclus.

Veuillez contacter nos ingénieurs pour obtenir de l'aide afin de configurer correctement cet objectif pour votre application.

Informations Techniques

Working with Spacers: Using Modular Focus and C-Mount Adapter #14-707 and #14-708
Focal Length 25mm of Spacers 50mm of Spacers 75mm of Spacers
WD FOV* System Mag** WD FOV* System Mag** WD FOV* System Mag**
28mm min
max
35mm min 26mm 4mm 66.0X
max 44mm 7.3mm 36.2X
50mm min 78mm 7.4mm 35.7X 56mm 4.7mm 56.2X
max 155mm 17.3mm 15.3X 77mm 7.4mm 35.7X
60mm min 153mm 12.7mm 20.8X 99mm 7.0mm 37.7X 78mm 4.9mm 53.9X
max 655mm 64.7mm 4.1X 153mm 12.7mm 20.8X 99mm 7.0mm 37.7X
80mm min 580mm 41.9mm 6.3X 226mm 13.9mm 19.0X 156mm 8.3mm 31.8X
max 4.4° N/A 580.5mm 41.9mm 6.3X 226mm 13.9mm 19.0X
105mm min 974mm 54.0mm 4.9X 377mm 18.1mm 14.6X
max 3.4° N/A 974mm 54.0mm 4.9X
135mm min 2128mm 95.4mm 2.8X
max 2.6° N/A

*FOV (Field of View) calculated horizontally for ½" sensor format
**System Magnification specified for ½" sensor format and 13" monitor
† No Image Possible with This Length of Spacers

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur d’Objectif Leica M39 x 1/26" #14-705 €56,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube de Focalisation Modulaire Rodagon #14-707 €705,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Monture C Rodagon #14-708 €56,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Rodagon F-Mount Adapter #55-911 €61,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Rodagon SLR (M42 x 1.0) Adapter #56-964 €61,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Rodagon M72 Adapter #57-790 €138,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer