Produit ajouté au panier

Ampoule de Remplacement pour #39-114 et #39-115

×
Stock #39-758 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9,25
Qté 1+
€9,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications


Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Grossisseurs Peak à multiples lentilles
  • Parfaits pour une inspection rapide
  • Conception à focale fixe
  • Nécessite 2 piles « C » vendues séparément

Ces grossisseurs Peak à multiples lentilles offrent une qualité d'image supérieure et sont idéaux pour une rapide inspection. Se composent d'éléments optiques en verre dans une conception à focalisation fixe. La base transparente en acrylique permet la lumière ambiante d'éclairer le sujet. Ils incluent également un système d'illumination en interne (non retirable). Ils nécessitent 2 piles de type C, non incluses. Pèse 3.5 oz.; Dimensions de l'assemblée: 1-3/8," Dia. x 7" L.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Ampoule de Remplacement pour #39-114 et #39-115 #39-758 €9,25   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer