Produit ajouté au panier

Polariseur Rochon Quartz

×
Stock #68-824 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€795,00
Qté 1+
€795,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
10.0
Diamètre (mm):
25.40
Longueur (mm):
28.00
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Construction:
Crystalline Rochon Polarizer
Tolérance Longueur (mm):
±0.1
Housing:
Black Anodized Aluminum

Propriétés optiques

Rapport d'Extinction:
20,000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
Qualité de Surface:
20-10
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4 @ 632.8nm
Déviation de Faisceau (arcmin):
<3
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2300
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 1064nm, 20ns
Angle de Séparation (°):
1.0 - 1.5 (1 @ 1064nm)

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Plusieurs matériaux de polarisation disponibles
  • Non déviation des rayons ordinaires
  • Déviation des rayons extraordinaires
  • Polariseurs Wollaston également disponibles

Les Polariseurs Rochon sont constitués de deux prismes biréfringents en contact optique. Les rayons ordinaires et extraordinaires restent colinéaires à travers le premier prisme. Après être rentrés dans le second prisme, l'indice de réfraction des rayons ordinaires ne change pas et ils traversent ainsi le prisme sans déviation. Les rayons extraordinaire, eux, sont réfractés à l’interface des prismes.

Informations Techniques

 
Stock No. Outer Diameter Clear Aperture Length
#68-824 25.4mm 10.0mm 28.0mm
#68-825 25.4mm 10.0mm 28.0mm
#68-826 25.4mm 10.0mm 16.0mm
#68-827 25.4mm 10.0mm 18.0mm