Produit ajouté au panier

Mires Test d’Endommagement par Laser pour Capteur Pyroélectrique (paquet de 5)

Pyroelectric Sensor Laser Damage Test Target

×
Stock #15-270 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€426,00
Qté 1+
€426,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Measurement Accessory
Remarque:
For use with #89-594 or #89-595

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (pouces):
3 x 1

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les Détecteurs de Puissance et d’Énergie d’Edmund Optics® fournissent des temps de réponse rapides et des mesures précises pour l’analyse de faisceaux. Ces capteurs d’énergie pyroélectriques polyvalents disposant de traitements à large bande, sont optimisés pour des densités de puissance faibles à élevées. Les photodétecteurs, les capteurs thermopiles et les absorbeurs de volume peuvent être utilisés avec toute une variété de puissances laser allant du nanowatt à de forts kilowatts.

Edmund Optics® Power and Energy Detectors feature high-performance pyroelectric infrared sensors and other detector technologies designed for accurate laser power and energy measurements across UV, visible, and IR spectra. These detectors are ideal for applications requiring precise monitoring of continuous-wave (CW), pulsed, or modulated laser output. These energy and power detectors have fast response times, are plug-and-play ready, and provide reliable readings across different wavelength bands and power ranges.

This detector family includes three core sensor types—silicon, thermopile, and pyroelectric—each optimized for specific measurement needs. Silicon detectors offer high sensitivity and fast response for low-power, visible to NIR CW lasers. Thermopile detectors provide a broadband, flat spectral response ideal for measuring average power from CW and high-power lasers, including in the mid-IR range. Pyroelectric detectors are designed for pulsed laser measurements, detecting rapid thermal changes for accurate energy readings. Choosing the right detector depends on your laser source and measurement goals, and Edmund Optics provides technical guidance and support to help you make the best selection.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Mires Test d’Endommagement par Laser pour Capteur Pyroélectrique (paquet de 5) #15-270 €426,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Mire Test d’Endommagement par Laser pour Capteur Pyroélectrique #15-267 €104,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer