Produit ajouté au panier

Mire Test d’Endommagement par Laser pour Capteur Pyroélectrique

Pyroelectric Sensor Laser Damage Test Target

×
Stock #15-267 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€104,00
Qté 1+
€104,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Measurement Accessory
Remarque:
For use with #89-594 or #89-595

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (pouces):
3 x 1

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les Détecteurs de Puissance et d’Énergie d’Edmund Optics® fournissent des temps de réponse rapides et des mesures précises pour l’analyse de faisceaux. Ces capteurs d’énergie pyroélectriques polyvalents disposant de traitements à large bande, sont optimisés pour des densités de puissance faibles à élevées. Les photodétecteurs, les capteurs thermopiles et les absorbeurs de volume peuvent être utilisés avec toute une variété de puissances laser allant du nanowatt à de forts kilowatts.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Mires Test d’Endommagement par Laser pour Capteur Pyroélectrique (paquet de 5) #15-270 €426,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Mire Test d’Endommagement par Laser pour Capteur Pyroélectrique #15-267 €104,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer