Produit ajouté au panier

Nettoyeur Optique Purosol, Pack de 24 Flacons Vaporisateurs de 2 onces

×
Stock #57-728 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€423,00
Qté 1+
€423,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Taille (oz):
2 (24 Bottles)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

  • 100% respectueux de l’environnement 
  • Sans traces, sans résidus 
  • Pour toutes les optiques traitées & à multi-couches 
  • Idéal pour le nettoyage du verre et du plastique  

Le Nettoyeur Optique Purosol™ est idéal pour une utilisation sur les optiques de pointe ainsi que sur les assemblages personnalisés et militaires. Ce nettoyeur brise l'énergie de liaison qui se pose sur la surface. La solution de nettoyage de pointe a créé une nouvelle norme de haute technologie pour les entreprises de technologie optique de pointe. Le Nettoyeur Optique Purosol™ est 100% sans danger, complètement biodégradable, ininflammable, complètement sans solvant, inodore, non conducteur, pH neutre, ne contient pas de composés organiques volatils, et a un contrôle statique exceptionnel. Le nettoyeur est fabriqué dans une salle blanche de classe 100, et est idéal pour nettoyer le verre ou le plastique.