Le Nettoyeur Optique Purosol™ est idéal pour une utilisation sur les optiques de pointe ainsi que sur les assemblages personnalisés et militaires. Ce nettoyeur brise l'énergie de liaison qui se pose sur la surface. La solution de nettoyage de pointe a créé une nouvelle norme de haute technologie pour les entreprises de technologie optique de pointe. Le Nettoyeur Optique Purosol™ est 100% sans danger, complètement biodégradable, ininflammable, complètement sans solvant, inodore, non conducteur, pH neutre, ne contient pas de composés organiques volatils, et a un contrôle statique exceptionnel. Le nettoyeur est fabriqué dans une salle blanche de classe 100, et est idéal pour nettoyer le verre ou le plastique.
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.