Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir de Première Surface de Monture C, Traitement Argent Protégé

×
Stock #36-154 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€305,00
Qté 1-4
€305,00
Qté 5+
€269,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Mirror Included:
Type:
Flat Mirror
Type d'Optique:
First Surface Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
38 x 38 x 50
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Bords:
Ground
Longueur Tube d'Extension (mm):
38.0

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Qualité de Surface:
60-40
Spécification du Traitement:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Traitement:
Protected Silver (450-10000nm)
Type de Traitement:
Metal
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 10000

Filetage & montage

Type de Filetage:
C-Mount (1" x 32 TPI)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Parfaits pour un Alignement de Précision
  • Taille du Miroir: 35 x 35 mm
  • Taille de la Monture: 38 x 38 x 50mm
  • Miroirs et Montures disponibles séparément

Combinant notre miroir de première surface TECHSPEC® revêtu d'aluminium amélioré et de dimensions 35 x 35 x 3mm avec une monture compatible C, notre Miroir de Première Surface de Monture C peut s'intégrer facilement dans tout système optique grâce aux quatre trous filetés de monture C. La monture mesure 38mm de longueur, 38mm de largeur et 50mm de hauteur, et possède quatre ouvertures filetées femelles de 1-32 TPI. Un couvercle d'ouverture filetée est inclus pour fermer le port inutilisé. La base possède un trou taraudé de ¼-20 au centre pour être montée sur un support.

Informations Techniques

Coating Curves

  • Traitement Argent Protégé (450-10000 nm) - Rₛ 45°
  • Traitement Argent Protégé (450-10000 nm) - Rₚ 45°
  • Traitement Argent Protégé (450-10000 nm) - R(avg) 45°
  • Traitement Argent Protégé (450-10000 nm) - Rₛ à 0°
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Veuillez noter que les performances du traitement en dehors de la plage de conception spécifiée pour chaque produit sont théoriques et peuvent varier.