Produit ajouté au panier

Contrôleur de Joystick Programmable 3 Axes de Zaber

See More by Zaber™
Programmable 3-Axis Joystick Controller, #15-293

Programmable 3-Axis Joystick Controller, #15-293

×
Stock #15-293 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€885,00
Qté 1+
€885,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Contrôle Manuel:
3-axis joystick, 8 programmable keys
Remarque:
Requires a 24-48 VDC power supply for operation. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control.

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
160 x 120 x 96
Poids (kg):
0.52

Electrical

Interface:
Locking 4-pin M8
Maximum Operating Current (mA):
50

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Not included, see the Accessories tab for recommended 24 to 48V Power Supply & Tech Info tab for connector information.
Interface:
RS-232

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 - 50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description Produit

  • Contrôle jusqu’à 3 axes indépendants
  • Interface intuitive avec un fonctionnement manuel ou informatisé
  • Boutons, profil de vitesse et sensibilité entièrement programmables
  • L'alimentation électrique et le câble de données sont vendus séparément.

Le Contrôleur de Joystick Programmable de Linéaires de Zaber Technologies Inc., Canada peut être connecté en série pour un maximum de trois moteurs Zaber indépendants. En fonctionnement autonome, le Contrôleur de Joystick Programmable de Zaber Technologies Inc., Canada est idéal pour des mouvements simples sur deux ou trois axes, et est assisté par des interrupteurs à clé préprogrammés avec des commandes de position de départ, de sauvegarde de la position actuelle et de passage à la position sauvegardée. Les huit interrupteurs à clé sont entièrement programmables pour envoyer n’importe quelle commande arbitraire à chaque axe ou pour déclencher l’envoi de séquences de commandes par l’ordinateur. Les paramètres des axes analogiques comprennent la vitesse programmable, le profil de vitesse, l’inversion et le numéro d’unité, ainsi que l’étalonnage des limites et de la zone morte.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation d’Énergie Universelle 48 V #15-294 €43,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Conversion USB-Série avec Fiche Femelle M8 #15-295 €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Adaptateur Série avec Fiche Femelle M8 #15-297 €19,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Bornier d'Alimentation, 2 Broches, Pas de 5 mm #15-304 €5,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Données 6ft, Mâle 4 Broches vers Femelle M8 #15-299 €24,00   Demande de Devis