Produit ajouté au panier

Cartouche de Distribution Préremplie d'Adhésif Optique Norland, NOA 89H (10 cc)

See More by Norland

10cc Dispensing Barrel for NOA (NOA 60 shown as an example)

×
Stock #17-372 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€38,75
Qté 1-4
€38,75
Qté 5+
€36,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Taille (oz):
0.34
Numéro Norland:
89H
Longévité:
4 months
Type:
Barrel
Applications Typiques:
Bonding glass to glass
Remarque:
Heat curing (-H suffix) adhesives are oxygen inhibited. If used on the surface of a substrate, the adhesive will need to be cured under an inert atmosphere (like nitrogen) to fully cure.

Propriétés optiques

Indice de Réfraction (nd):
1.51
Absorption Range (nm):
310 - 395

Propriétés des matériaux

Adhésion au Verre:
Excellent
Adhésion au Métal:
Good
Adhésion au Plastique:
Fair
Viscosité (cps):
15 - 20
Bonding Type:
Glass to Glass
Energy for Full Cure (J/cm2):
3.5

Environnement & durabilité

Durabilité:
Soft

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Seringues de distribution préremplies de 2 ou 10 g d’adhésif
  • Adhésifs pour le collage du verre, du métal et du plastique
  • Nécessitent une unité de distribution et des embouts de distribution pour être utilisées
  • Flacons d’application et flacons en vrac d’Adhésifs Optiques Norland également disponibles

Les Seringues Préremplies d’Adhésif Optique Norland sont des seringues de distribution pneumatique préremplies avec 2 g ou 10 g d'Adhésif Optique Norland. Les adhésifs optiques Norland sont des adhésifs monocomposants, à durcissement UV, utilisés pour le collage du verre, du métal et du plastique. Une gamme d'adhésifs est disponible pour répondre aux exigences d'applications spécifiques telles que MIL-A-3920 pour les applications de défense, un faible dégazage pour les applications aérospatiales, ou une transmission UV pour les applications optiques UV. Les Seringues Préremplies d’Adhésif Optique Norland nécessitent une unité de distribution et des embouts de distribution pour être utilisées et sont idéales pour les applications nécessitant un contrôle précis de la quantité d'adhésif appliquée. Flacons d’application et flacons en vrac d’Adhésifs Optiques Norland également disponibles

Informations Techniques

Norland optical adhesives (NOA) application notes
Title Description
Applying Adhesive Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.

Produits connexes

Frequently Purchased Together

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer