Produit ajouté au panier

Alimentation pour Laser HeNe de 10 mW, 230 V

×
Stock #35-222 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.733,00
Qté 1+
€1.733,00
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
  • Excellente stabilité
  • Longues durées de vie
  • Alignement précis

Les Lasers Hélium-Néon (HeNe)Lasos ont une conception mécanique robuste, une excellente qualité de faisceau et une longue durée de vie jusqu'à 30.000 heures d'utilisation. Pour faciliter l'intégration en système, les Lasers HeNe de Lasos sont conçus avec un logement cylindrique coriace aligné avec précision avec le faisceau, et offrant une bonne protection du tube laser et des électroniques internes. Chaque module nécessite une alimentation à clés en mains spécialement conçue pour un faible bruit et une haute stabilité de sortie. Les Lasers Hélium-Néon (HeNe) Lasos sont idéaux pour une variété d'applications, notamment la spectroscopie, la métrologie, les mesures industrielles et la lecture au laser de microscopie confocale. Ces lasers sont proposés en polarisation aléatoire et linéaire, dans une variété de mesures en milli-watt.

Remarque : L'alimentation nécessaire pour tout fonctionnement est vendue séparément. Convertisseur de tension requis pour une utilisation dans les régions où la tension est de 120 V

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation pour Laser HeNe de 15 à 20 mW, 230 V #35-223 €1.900,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Alimentation pour Laser HeNe de 10 mW, 230 V #35-222 €1.733,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Alimentation pour Laser HeNe de 0,5 mW, 230 V #35-221 €1.133,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation pour Laser HeNe de 2 mW, 230 V #35-220 €1.133,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Alimentation pour laser HeNe de 5mW, 230 V #35-219 €1.400,00   Demande de Devis
  • En Stock