Produit ajouté au panier

Jeu de Polarisation pour Anneaux Lumineux Schott

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #72-143 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€520,00
Qté 1+
€520,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
158.430
Type:
Polarizer
Remarque:
Compatible up to 66mm dia. Ring Light
Compatible Product:
Annular Ring Light

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Intensité lumineuse maximale de 1100 lumens
  • Gradation continue de 0 à 100%
  • Différentes options de guides de lumière disponibles
  • Idéales pour les microscopes stéréo

Les Sources de Lumière Fibre Optique KL SCHOTT sont des sources de lumière froide à LED qui produisent une lumière intense, mais sans chaleur, pour les applications de microscopie. La combinaison du rendement lumineux efficace du moteur de lumière avec différentes géométries de guides de lumière permet d'obtenir des intensités nettement plus élevées que la lumière directe des LED. Deux modèles de sources lumineuses sont disponibles, le KL 1600 qui offre une intensité maximale de 680 lumens et le KL 2500 qui offre une intensité maximale de 1100 lumens avec une option de gradation extra-fine. Les Sources de Lumière à Fibre Optique KL SCHOTT sont ergonomiques et de faible encombrement, ce qui leur permet de s'intégrer facilement dans les laboratoires compacts. La qualité de lumière uniforme de la série KL est idéale pour les applications de stéréomicroscopie biologique, géologique et pathologique.

Remarque : Le cordon électrique est vendu séparément.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Guide de Lumière Schott à Col de Cygne Unique, 4,5 mm #72-137 Nouveau €205,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Guide de Lumière Schott Double Col de Cygne, 4.5mm #72-138 Nouveau €360,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Lentille de Focalisation avec Jeu de Fltres Schott pour Guide de Lumière 5 mm #72-139 Nouveau €47,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Filtre Polarisant pour Lentille de Focalisation Schott #72-140 Nouveau €105,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Filtre Halogène pour Lentille de Focalisation Schott #72-141 Nouveau €50,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Jeu de Polarisation pour Anneaux Lumineux Schott #72-143 Nouveau €520,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneaux Lumineux Schott, 66 mm de Dia. #72-160 Nouveau €43,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneaux Lumineux Schott KL, 81 mm de Dia. #72-161 Nouveau €1.025,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneaux Lumineux Schott KL, 86 mm de Dia. #72-162 Nouveau €1.300,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneaux Lumineux Schott KL, 40 mm de Dia. #72-164 Nouveau €1.000,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneaux Lumineux Fond Clair Schott KL #72-136 Nouveau €875,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Éclairage Linéaire Schott KL 100 mm #72-142 Nouveau €1.252,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Lumière Transmise Schott, Éclairage à Fond Noir #72-155 Nouveau €1.340,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneaux Lumineux Fond Clair Schott, WD 55-145 mm #72-152 Nouveau €854,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer