Produit ajouté au panier

Fibre Optique avec Connecteur à Maintien de Polarisation, FC/PC, NA 0,12, 770-1100 nm, 1 m

FC/PC Connector

×
Stock #25-961 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€167,00
Qté 1-4
€167,00
Qté 5+
€150,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Patchcord
Fiber Cable Type:
PM780-HP
Slow Axis Alignment:
Aligned to Connector Key

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (m):
1 +0.075/-0.0
Matériau Jaquette:
Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing
Key Width:
2mm Narrow Key Connector Key Aligned with Slow Axis

Propriétés optiques

Ouverture Numérique NA:
0.12
Longueur d'Onde d'Alignement (nm):
780
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
770 - 1100
Mode Field Diameter (nm):
5.3 ± 1.0µm @ 850nm
Rapport d'Extinction:
20 dB (Min)
22 dB (Typ.)

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
FC/PC
Insertion Loss (dB):
1.00dB (Max)
0.70dB (Typ.)
Perte (dB):
50

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 70
Température de Stockage (°C):
-45 to 85

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Connecteurs à terminaison FC/PC, FC/APC et hybrides
  • Fibres optiques pour des longueurs d'onde de 460 à 1625 nm
  • Taux d'extinction jusqu'à 25 dB
  • Longueurs standardisées de 1 m et 2 m disponibles

Les Fibres Optiques avec Connecteurs à Maintien de Polarisation sont disponibles avec des connecteurs à terminaison FC/PC ou FC/APC. Les connecteurs à terminaison hybride permettent aux utilisateurs d'adapter les cordons de raccordement FC/PC ou FC/APC pour les rendre compatibles avec les assemblages de fibres existants. Les rapports d'extinction typiques entre 18 et 25 dB maintiennent l'orientation de la polarisation d'entrée.  Les Fibres Optiques avec Connecteurs à Maintien de Polarisation sont idéales pour les applications telles que l'émission de faisceaux, les télécommunications et la détection par fibres optiques. Chaque connecteur est gravé avec le type de connecteur pour faciliter l'intégration et l'identification.

Produits connexes

Ressources Techniques

Filter

What diameter beam will an optical fiber output?

What is the numerical aperture of a fiber?

Why do optical fibers lose so much energy?

What is the attenuation curve and how do I use it?

What is the difference between a jacketed and an unjacketed optical fiber?

What is the difference between single-mode and multimode fiber?

What is "cross-talk" and how can I eliminate it?

How do I cut and polish glass and plastic fibers?

Will optical fibers allow light to escape from the sides, like a neon sign?

What is the difference between coherent and incoherent fibers?

What does bend radius (or minimum radius of bend) mean?

I’m looking for the best way to maximize the amount of light from an LED into a fiber optic. What are the best options for coupling my LED and fiber?

My application calls for inexpensive, straight fiber bundles but the ones that you sell are bent. Is it possible to buy straight ones?

Rayon de courbure

Matériau tampon

Gaine optique

Décibel (dB)

Revêtement secondaire de fibre optique

Fiberscope

Fibre optique

Fraction d'emballage

Fiber Coupler Calculator

How to Achieve Optimal Collimation with Fiber Optics

Collimated light is required for many fiber optic applications. Using the proper setup, fiber optic collimating lenses or ball lenses, and some optical know-how, you can achieve optimal collimation.

View Now

How do I couple light into a fiber using a lens / ball lens?

How can I decrease the output angle of a fiber to achieve a more collimated beam with a lens / ball lens?

Does light entering a multimode fiber undergo a polarization change during propagation through the fiber? If so, can the emerging light be linearly polarized by placing a polarizer at the fiber’s output end?

Why is it necessary to collimate the laser diode before fiber-coupling?

What are the advantages of Fiber Optic Illumination?

What is the difference between flexible, quartz and liquid fiber optic light guides?

What diameter beam will a light guide output?

Why do fiber optic light guides lose so much energy?

How do fiber optic light guides connect to fiber optic illuminators?

Angle d’acceptance

Guide de lumière annulaire

Réflexion interne totale (TIR)

Ouverture numérique (NA)

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer