Produit ajouté au panier

Détecteur de Puissance Thermo-Électrique de Coherent® 1098329 | 10 mW à 2 W, DB25

See More by Coherent®
×
Stock #88-418 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.170,00
Qté 1+
€1.170,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
PM2
Coherent Part Number: 1098329
Calibration Incertaine (%):
±1
Gamme de Mode à Longue Impulsion (J):
0.5 - 2
Méthode de Refroidissement:
Air
Densité de Puissance Max. (J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns
Mesureurs Compatibles:

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Zone Active (mm):
19

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Calibration (nm):
514
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
190 - 11000
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.19 - 11

Capteur

Capteur:
Thermopile

Electrical

Puissance Intermittente Max., <5min (W):
5 (air-cooled)
Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm2):
6
Power Range:
10mW - 2W

Connectivité matérielle & interfaçage

Longueur du Câble (m):
2.0
Interface:
DB25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Résistance aux dommages supérieure
  • Large gamme dynamique
  • Certifiés ISO 17025

Les Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent® sont des solutions idéales pour mesurer la puissance de lasers continus ou l’énergie de lasers pulsés. Les capteurs thermopiles fonctionnent en absorbant et en convertissant le rayonnement laser incident en chaleur, pour le faire ensuite circuler vers un dissipateur thermique. La différence de température entre l’absorbeur et le dissipateur thermique est convertie en signal électrique par une jonction thermocouplée. Les Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent®, contrairement aux capteurs semi-conducteurs, ne saturent pas, et figurent une forte capacité de puissance et une réponse spectrale plate.