Produit ajouté au panier

PL-D775-AF-ED Pixelink USB 3.0 Autofocus Monochrome Camera

×
Stock #34-787 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€955,00
Qté 1+
€955,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Pixelink
Famille de Caméras:
PL-D
Numéro de Modèle:
PL-D775-AF-ED

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
35.8
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
Not Specified
Composante d'Imagerie:
ON Semi MT9P031
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Type de Capteur:
1/2.5"
Résolution (MegaPixels):
5.00
Pixels (H x V):
2,592 x 1,944
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.2 x 2.2
Aire Active, H x V (mm):
5.7 x 4.28
Taux d'Image (fps):
15.00
Profondeur de Pixel:
8/12 bit
Contrôle d'Exposition:
107μs - 2s
Gamme Dynamique (dB):
60
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
Not Specified

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
USB 3.0
Connecteur:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-949
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-45 to +85

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Intégration parfaite des lentilles liquides
  • Autofocus one-push, mouvement de focalisation haute vitesse
  • Interface USB 3.0 facile à utiliser

Les Caméras pour Lentille Liquide Autofocus PixeLINK® USB 3.0 permettent une intégration et un contrôle parfaits des lentilles liquides. En connectant directement la lentille liquide à la caméra, la caméra peut piloter et contrôler la lentille liquide sans avoir besoin d'un pilote séparé pour obtenir un contrôle rapide et continu de la mise au point. Grâce à ce système autofocus simple, ces caméras sont parfaites pour des applications haute vitesse telles que la lecture de codes-barres, l’inspection et les applications biomédicales. Les Caméras pour Lentille Liquide Autofocus PixeLINK® USB 3.0 sont compatibles avec nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide TECHSPEC® qui combinent des performances d'image haute résolution avec l'intégration d'une lentille liquide.

Pour commencer, choisissez une caméra et trouvez les options appropriées d'Objectif Cx à Lentille Liquide répertoriées dans la rubrique « Accessoires ». Ces objectifs sont disponibles avec des distances focales de 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm et 50 mm et sont prêts à être montés sur les Caméras pour Lentille Liquide Autofocus PixeLINK® USB 3.0.

Remarque : Objectif d'imagerie à lentille liquide vendu séparément. Choisissez l’un des Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer