Produit ajouté au panier

Caméra Couleur Pixelink Autofocus PL-D7718CU-AFE USB 3.0

×
Stock #21-078 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.005,00
Qté 1+
€2.005,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Fabricant:
Pixelink
Famille de Caméras:
PL-D
Numéro de Modèle:
PL-D7718CU-AFE

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
55 x 38.5 x 30.00 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
90.5
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
Not Specified
Composante d'Imagerie:
ON Semi AR1820
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Type de Capteur:
1/2.3"
Résolution (MegaPixels):
18.00
Pixels (H x V):
4,912 x 3,680
Taille de Pixel, H x V (μm):
1.25 x 1.25
Aire Active, H x V (mm):
6.14 x 4.60
Taux d'Image (fps):
14.00
Profondeur de Pixel:
8/12 bit
Contrôle d'Exposition:
Not Specified
Gamme Dynamique (dB):
60.5
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
Not Specified

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
USB 3.0
Connecteur:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
1 opto-isolated trigger or general-purpose input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Side Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-949
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-45 to +85

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Intégration parfaite des lentilles liquides
  • Autofocus one-push, mouvement de focalisation haute vitesse
  • Interface USB 3.0 facile à utiliser

Les Caméras pour Lentille Liquide Autofocus PixeLINK® USB 3.0 permettent une intégration et un contrôle parfaits des lentilles liquides. En connectant directement la lentille liquide à la caméra, la caméra peut piloter et contrôler la lentille liquide sans avoir besoin d'un pilote séparé pour obtenir un contrôle rapide et continu de la mise au point. Grâce à ce système autofocus simple, ces caméras sont parfaites pour des applications haute vitesse telles que la lecture de codes-barres, l’inspection et les applications biomédicales. Les Caméras pour Lentille Liquide Autofocus PixeLINK® USB 3.0 sont compatibles avec nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide TECHSPEC® qui combinent des performances d'image haute résolution avec l'intégration d'une lentille liquide.

Pour commencer, choisissez une caméra et trouvez les options appropriées d'Objectif Cx à Lentille Liquide répertoriées dans la rubrique « Accessoires ». Ces objectifs sont disponibles avec des distances focales de 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm et 50 mm et sont prêts à être montés sur les Caméras pour Lentille Liquide Autofocus PixeLINK® USB 3.0.

Remarque : Objectif d'imagerie à lentille liquide vendu séparément. Choisissez l’un des Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Logiciel Développeur Pixelink-SDK-Version-4 #58-179 €625,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble USB 3.0 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 2 m #89-403 €62,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Pixelink USB 3.0 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 3 m #89-404 €72,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 12 mm, f/6 #33-632 €360,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 16 mm, f/5 #33-646 €360,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 25 mm, f/5 #33-661 €360,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 35 mm, f/7 #33-677 €360,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 35 mm, f/5 #33-676 €380,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 50 mm, f/7 #33-687 €445,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur ¼-20 pour Caméras PL-D, Droit #26-179 €78,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur ¼-20 pour PL-D, Angle Droit #26-178 €78,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer