Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome sur Circuit Pixelink PL-D726MU-BL, 1" 6,6 MP, USB 3.0

 Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)

 Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)
×
Stock #89-402 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.660,00
Qté 1+
€1.660,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Pixelink
Famille de Caméras:
PL-D
Numéro de Modèle:
PL-D726MU-BL

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
Poids (g):
35.8
Housing:
Board Level

Capteur

Tampon d’Image:
Not Specified
Composante d'Imagerie:
ON Semi IBIS 4B
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Type de Capteur:
1"
Résolution (MegaPixels):
6.60
Pixels (H x V):
2,208 x 3,000
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.5 x 3.5
Aire Active, H x V (mm):
10.5 x 7.73
Taux d'Image (fps):
5.30
Profondeur de Pixel:
8/10 bit
Contrôle d'Exposition:
63μs - 2s
Gamme Dynamique (dB):
60
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
Not Specified

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
USB 3.0
Connecteur:
USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
1 non-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Side Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Molex 1.25mm Pitch
Système d'Utilisation:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-45 to +85

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Résolutions max. de 20 MP
  • Tailles de capteur de 1/2,5" à 1,1"
  • Configurations angle droit et circuit disponibles

Les Caméras Pixelink® USB 3.0 sont des solutions à haute résolution et à haute vitesse pour des applications qui vont de la biométrie à la surveillance. Elles disposent de résolutions maximales de 20 MP, de taux d’image pouvant atteindre 170 fps et d’une compatibilité USB 3.0 pour une plus grande puissance et un haut débit de données. Les configurations à angle droit présentent également un GPIO qui favorise le déclenchement et facilite l’intégration dans des systèmes. Les Caméras Pixelink® USB 3.0 sont également compatibles avec des tailles de capteur qui vont de 1/2,5" à 1,1" et sont parfaites pour inspecter les soudures, les PCB et les écrans plats. Ces caméras sont disponibles en monochrome ou en couleur.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble USB 3.0 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 2 m #89-403 €62,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Pixelink USB 3.0 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 3 m #89-404 €72,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Déclenchement pour Caméras PL-D avec Bouton Poussoir #89-405 €234,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Déclenchement pour Caméras PL-D avec Extrémité non Terminée #89-406 €103,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Logiciel de Microscopie Pixelink μScope Professional #89-851 €1.450,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte d'Interface USB 3.1 PCIe 2.0x1 à 4 Ports #89-539 €80,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Logiciel Développeur Pixelink-SDK-Version-4 #58-179 €625,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série HP, distance focale HP 8 mm #86-569 €950,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12mm Distance Focale, Objectif Distance Focale Fixe Série HP #86-570 €725,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
16mm Distance Focale, Objectif Distance Focale Fixe Série HP #86-571 €725,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
25mm Distance Focale, Objectif Distance Focale Fixe Série HP #86-572 €575,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
35mm Distance Focale, Objectif Distance Focale Fixe Série HP #86-573 €575,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
50mm Distance Focale, Objectif Distance Focale Fixe Série HP #86-574 €675,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
100mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C #86-410 €430,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer