Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome Monture C Pixelink PL-D721MU-T, 1/2" 1,3 MP, USB 3.0

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)
×
Stock #89-378 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.450,00
Qté 1+
€1.450,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Pixelink
Famille de Caméras:
PL-D
Numéro de Modèle:
PL-D721MU-T

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
89
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
Not Specified
Composante d'Imagerie:
ON Semi VITA 1300
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/2"
Résolution (MegaPixels):
1.30
Pixels (H x V):
1,280 x 1,024
Taille de Pixel, H x V (μm):
4.8 x 4.8
Aire Active, H x V (mm):
6.14 x 4.92
Taux d'Image (fps):
150.00
Profondeur de Pixel:
8/10 bit
Contrôle d'Exposition:
1μs - 4.33s
Gamme Dynamique (dB):
53
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
Not Specified

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
USB 3.0
Connecteur:
USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Side Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)
Système d'Utilisation:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-408
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-45 to +85

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Résolutions max. de 20 MP
  • Tailles de capteur de 1/2,5" à 1,1"
  • Configurations angle droit et circuit disponibles

Les Caméras Pixelink® USB 3.0 sont des solutions à haute résolution et à haute vitesse pour des applications qui vont de la biométrie à la surveillance. Elles disposent de résolutions maximales de 20 MP, de taux d’image pouvant atteindre 170 fps et d’une compatibilité USB 3.0 pour une plus grande puissance et un haut débit de données. Les configurations à angle droit présentent également un GPIO qui favorise le déclenchement et facilite l’intégration dans des systèmes. Les Caméras Pixelink® USB 3.0 sont également compatibles avec des tailles de capteur qui vont de 1/2,5" à 1,1" et sont parfaites pour inspecter les soudures, les PCB et les écrans plats. Ces caméras sont disponibles en monochrome ou en couleur.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble USB 3.0 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 2 m #89-403 €62,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Pixelink USB 3.0 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 3 m #89-404 €72,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Déclenchement pour Caméras PL-D avec Bouton Poussoir #89-405 €234,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Déclenchement pour Caméras PL-D avec Extrémité non Terminée #89-406 €103,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Logiciel de Microscopie Pixelink μScope Professional #89-851 €1.450,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte d'Interface USB 3.1 PCIe 2.0x1 à 4 Ports #89-539 €80,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Logiciel Développeur Pixelink-SDK-Version-4 #58-179 €625,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 4 mm #33-300 €260,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 6 mm #33-301 €260,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 8 mm #33-307 €260,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 12 mm #33-303 €260,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 16 mm #33-304 €260,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 25 mm #33-305 €260,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6