Produit ajouté au panier

Adaptateur ¼-20 pour Caméras PL-D, Droit

PL-D Straight ¼-20 Mount

PL-D Straight ¼-20 Mount

PL-D Straight ¼-20 Mount
×
Stock #26-179 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€78,00
Qté 1+
€78,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Camera Accessory

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Résolutions max. de 20 MP
  • Tailles de capteur de 1/2,5" à 1,1"
  • Configurations angle droit et circuit disponibles

Les Caméras Pixelink® USB 3.0 sont des solutions à haute résolution et à haute vitesse pour des applications qui vont de la biométrie à la surveillance. Elles disposent de résolutions maximales de 20 MP, de taux d’image pouvant atteindre 170 fps et d’une compatibilité USB 3.0 pour une plus grande puissance et un haut débit de données. Les configurations à angle droit présentent également un GPIO qui favorise le déclenchement et facilite l’intégration dans des systèmes. Les Caméras Pixelink® USB 3.0 sont également compatibles avec des tailles de capteur qui vont de 1/2,5" à 1,1" et sont parfaites pour inspecter les soudures, les PCB et les écrans plats. Ces caméras sont disponibles en monochrome ou en couleur.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble USB 3.0 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 2 m #89-403 €62,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Pixelink USB 3.0 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 3 m #89-404 €72,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble USB 3.0 Type-A vers Micro-B, 8 m #25-631 €203,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Déclenchement pour Caméras PL-D avec Bouton Poussoir #89-405 €234,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Déclenchement pour Caméras PL-D avec Extrémité non Terminée #89-406 €103,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Logiciel de Microscopie Pixelink μScope Professional #89-851 €1.450,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte d'Interface USB 3.1 PCIe 2.0x1 à 4 Ports #89-539 €80,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Logiciel Développeur Pixelink-SDK-Version-4 #58-179 €625,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur ¼-20 pour Caméras PL-D, Droit #26-179 €78,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur ¼-20 pour PL-D, Angle Droit #26-178 €78,00   Demande de Devis