Produit ajouté au panier

Logiciel Développeur Pixelink-SDK-Version-4

×
Stock #58-179 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€625,00
Qté 1+
€625,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Camera Accessory

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Le Pixelink® SDK contient un Interface de Programmation, avec un échantillon d’application pour un code source complet, LabVIEW™ et documentation complète. Le SDK est compatible avec des plateformes Visual Basic, Visual C et Visual C++ sur Windows® 2000 et XP. Avec le SDK, les développeurs peuvent intégrer des caméras Pixelink® dans leurs applications personnalisées avec facilité. Le API est basé sur un objet orienté ou la camèra contient toutes les informations concernant ces capacités et fonctions. Un petit nombre de fonctions API peuvent être utilisées pour déterminer et contrôler le paramètre supporté par la caméra. L’intégration est simple et rapide. Le SDK inclut l’Application Developpeur Pixelink®, un échantillon d’application contrôlant toutes les fonctions de la caméra et démontre la performance de celle-ci. L’Application Développeur procure des intégrateurs avec des exemples démontrant comment une caméra Pixelink® peut être intégrée dans une application complexe. Aussi bien qu’en code source pour l’application, l’Application Développeur procure également une fonction API appelé log indiquant la séquence d’appels API utilisé et les valeurs paramètres à chaque fois qu’un contrôle sur le GUI est entré.

Afin de maintenir nos clients à jour des nouveaux logiciels, code source et nouvelles publications, Pixelink® propose une carte et un numéro d'inscription avec tout achat du SDK Pixelink® au lieu d'un CD logiciel. Une fois inscrit, via le centre d'inscription en ligne, Pixelink® vous offrira les logiciels, documentation et code source les plus récents.

Remarque : Pixel Capture est un logiciel de contrôle de caméra téléchargeable gratuitement qui permet aux utilisateurs de régler les caractéristiques de la caméra à partir d'une interface graphique conviviale. Pixelink SDK 4 est un kit de développement logiciel payant principalement conçu pour les clients qui souhaitent développer leurs propres applications de caméra. Le SDK Pixelink comprend les outils nécessaires au développement de vos propres applications utilisant l'API Pixelink. Cela signifie que les fichiers d'en-tête et de bibliothèque C/C++ sont inclus afin que vous puissiez écrire des codes en C, C++ ou .net qui fait appel aux fonctions de l'API Pixelink. 

  • Intégration parfaite des lentilles liquides
  • Autofocus one-push, mouvement de focalisation haute vitesse
  • Interface USB 3.0 facile à utiliser

Les Caméras pour Lentille Liquide Autofocus PixeLINK® USB 3.0 permettent une intégration et un contrôle parfaits des lentilles liquides. En connectant directement la lentille liquide à la caméra, la caméra peut piloter et contrôler la lentille liquide sans avoir besoin d'un pilote séparé pour obtenir un contrôle rapide et continu de la mise au point. Grâce à ce système autofocus simple, ces caméras sont parfaites pour des applications haute vitesse telles que la lecture de codes-barres, l’inspection et les applications biomédicales. Les Caméras pour Lentille Liquide Autofocus PixeLINK® USB 3.0 sont compatibles avec nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide TECHSPEC® qui combinent des performances d'image haute résolution avec l'intégration d'une lentille liquide.

Pour commencer, choisissez une caméra et trouvez les options appropriées d'Objectif Cx à Lentille Liquide répertoriées dans la rubrique « Accessoires ». Ces objectifs sont disponibles avec des distances focales de 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm et 50 mm et sont prêts à être montés sur les Caméras pour Lentille Liquide Autofocus PixeLINK® USB 3.0.

Remarque : Objectif d'imagerie à lentille liquide vendu séparément. Choisissez l’un des Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Logiciel Développeur Pixelink-SDK-Version-4 #58-179 €625,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble USB 3.0 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 2 m #89-403 €62,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Pixelink USB 3.0 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 3 m #89-404 €72,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 12 mm, f/6 #33-632 €360,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 16 mm, f/5 #33-646 €360,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 25 mm, f/5 #33-661 €360,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 35 mm, f/7 #33-677 €360,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 35 mm, f/5 #33-676 €380,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 50 mm, f/7 #33-687 €445,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur ¼-20 pour Caméras PL-D, Droit #26-179 €78,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur ¼-20 pour PL-D, Angle Droit #26-178 €78,00   Demande de Devis