Produit ajouté au panier

Caméra de Microscope Couleur Pixelink M-Series M2C-CYL

×
Stock #17-817 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.970,00
Qté 1+
€1.970,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Microscopy Camera
Fabricant:
Pixelink
Famille de Caméras:
M-Series
Numéro de Modèle:
M2C-CYL

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
85.68 x 54.01 (excludes lens mount)
Poids (g):
218.5
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
Not Specified
Composante d'Imagerie:
CMOSIS CMV2000
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
2/3"
Résolution (MegaPixels):
2.20
Pixels (H x V):
2,048 x 1,088
Taille de Pixel, H x V (μm):
5.5 x 5.5
Aire Active, H x V (mm):
11.3 x 6.0
Taux d'Image (fps):
169.80
Profondeur de Pixel:
8/10 bit
Contrôle d'Exposition:
Not Specified
Gamme Dynamique (dB):
60
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
Not Specified

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
USB 3.0
Connecteur:
USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
None
Synchronisation:
Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
None

Filetage & montage

Filetage:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-45 to +85

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Capteurs haute résolution jusqu'à 20 mégapixels
  • Logiciel de capture Pixelink® inclus
  • Facteur de forme compacte
  • Logiciel de microscopie μScope à trois niveaux en option

Les Caméras de Microscope Pixelink® de la série M offrent des capacités d'imagerie rentables et de haute résolution pour la microscopie à fond clair et à fond noir. Ces caméras sont conçues pour capturer des images haute résolution allant jusqu'à 20 MP et sont disponibles avec différentes tailles de capteurs et taux d'images. Elles comprennent un câble USB 3.0 et le logiciel de capture Pixelink®, ce qui facilite leur intégration dans les systèmes de microscopie existants dans divers laboratoires. Le logiciel de microscopie μScope à trois niveaux (Essentials, Standard, Professional), disponible en option, offre des fonctionnalités avancées ciblées sur la microscopie et des outils de mesure tels que la mesure en direct, la capture à intervalles de temps et la comparaison d'images en direct. Les Caméras de Microscope Pixelink® M-Series sont idéales pour les applications exigeantes nécessitant une imagerie haute résolution et à faible bruit, notamment les sciences de la vie, la métrologie et l'imagerie médicale.

Remarque : Logiciel de capture Pixelink® disponible en téléchargement. Câble USB 3.0 inclus.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Logiciel de Microscopie Pixelink μScope Essentials #18-274 €725,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Logiciel de Microscopie Pixelink μScope Standard #68-158 €1.035,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Logiciel de Microscopie Pixelink μScope Professional #89-851 €1.450,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Logiciel Développeur Pixelink-SDK-Version-4 #58-179 €625,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble USB 3.0 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 2 m #89-403 €62,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte d'Interface USB 3.1 PCIe 2.0x1 à 4 Ports #89-539 €80,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer