Produit ajouté au panier

Extension de Pied 16,8 mm, #8-32, 1/4"-20

Pedestal Extender

×
Stock #16-324 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€11,00
Qté 1-4
€11,00
Qté 5+
€10,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English
Function:
Pedestal Extender

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Stainless Steel
Longueur (mm):
16.80
Post Diameter (mm):
25.4

Filetage & montage

Filetage:
8-32, 1/4-20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Tiges de 1" de diamètre avec options de trous de fixation métriques et impériaux
  • Une construction en acier inoxydable pour une grande stabilité
  • Hauteurs disponibles de 0,5" à 4,0"
  • Consultez l'onglet Informations Techniques pour trouver l'adaptateur adapté à votre monture optique et à votre application

Les Tiges à Pied et Accessoires offrent un moyen stable de monter des composants optiques sur une table de laboratoire avec une hauteur de montage constante, permettant un montage prévisible et répétable des composants dans un système optique. Une variété d'extensions de piédestal et de cales sont disponibles pour assurer que la hauteur de l'axe optique est constante pour tous les composants montés. Les Tiges à Pied sont dotés de trous taraudés M4 x 0,7 ou 8-32 sur la surface supérieure, compatibles avec les Montures Cinématiques TECHSPEC®, les Montures Cinématiques E-Series, les Montures Compactes pour Miroirs et bien d’autres montures optiques. Les trous taraudés M6 x 1,0 ou ¼"-20 sur la surface inférieure permettent de monter directement ces Tiges à Pied sur les platines et tables optiques d'Edmund Optics. Pour un montage sur table plus compact, utilisez les pinces de montage compactes (#16-335).

Remarque : Des Adaptateurs pour Montures Optiques sont disponibles pour assurer une hauteur d'axe optique constante et une compatibilité des trous de montage avec les montures optiques d'Edmund Optics. Consultez le tableau ci-dessous pour trouver l'adaptateur adapté à votre application.

Informations techniques

Pedestal Posts and Accessories
Compatible Optic Mount Optical Size Mount Stock Number Exension Length (mm) Extender Stock Number for English Pedestals Extender Stock Number for Metric Pedestals

Optic Component Mount
Optic Component Mount

50mm Dia. #64-567 16.8 #16-321 #16-315
2"/50.8mm Dia. #64-569 16.8 #16-324 #16-587

Bar-Type Lens / Filter Holder
Bar-Type Lens / Filter Holder

1"/25.4mm Dia #03-676 18 #16-325 #16-588
2 axis: 2"/50.8mm Dia. #62-957 8 #16-317 #16-311
3 axis: 1"/25.4mm Dia. #62-959 18 #16-222 #16-316
5 axis: 1"/25.4mm Dia. #13-776 18 #16-222 #16-316
2"/50.8mm Dia. #03-669 11 #16-323 #16-586
2"/50.8mm Dia. #55-530 16 #16-320 #16-314

Multi-Axis Adjustable Optic Mounts
Multi-Axis Adjustable Optic Mounts

2 axis: 1"/25.4mm Dia. #62-956 20.8 #16-460 #16-459

Retangular Bar Clamp
Retangular Bar Clamp

2"/50.8mm Sq. #54-995 11 #16-318 #16-312

Filter Mount
Filter Mount

2"/50.8mm Sq. #54-997 14 #16-319 #16-313

Multiple Filter Holder

Multiple Filter Holder

30mm Dia. #55-006 16 #16-320 #16-314

Spring Mount Filter HolderSpring Mount
Filter Holder

2"/50.8mm Sq. #55-531 16 #16-320 #16-314

Prism Mounts
Prism Mounts

25mm Cube #55-013 18 #16-322 #16-316
50mm Cube #53-027 18 #16-325 #16-588

Polarizer
Polarizer

1"/25.4mm Dia. #55-011 18 #16-322 #16-316
2"/50.8mm Dia. #56-329 8 #16-317 #16-311

Top Adjustment Kinematic Mount
Top Adjustment
Kinematic Mount

1"/25.4mm Dia. #55-456 14 #16-319 #16-313

Gimbal Mount
Gimbal Mount

2"/50.8mm Dia. #55-000 11 #16-318 #16-312

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer