Produit ajouté au panier

Caméra Couleur 10GigE Oryx® ORX-10G-71S7C-C

See More by Teledyne FLIR

ORYX-10G-310S9C

ORYX-10G-310S9C +3
×
Stock #20-251 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.140,00
Qté 1+
€3.140,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Fabricant:
FLIR
Famille de Caméras:
Oryx®
Numéro de Modèle:
ORX-10G-71S7C-C

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
60 x 60 x 100
Poids (g):
500
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
240MB
Composante d'Imagerie:
Sony IMX420
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1.1"
Résolution (MegaPixels):
7.10
Pixels (H x V):
3,208 x 2,200
Taille de Pixel, H x V (μm):
4.50 x 4.50
Aire Active, H x V (mm):
14.44 x 9.90
Taux d'Image (fps):
112.00
Profondeur de Pixel:
8/10/12 bit
Contrôle d'Exposition:
10μs - 30s
Gamme Dynamique (dB):
71.74
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
13.6

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
10GigE
Connecteur:
GigE interface with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #19-803
Europe: #19-803
Japan: #19-803
Korea: Not Available
China: #19-803
GPIOs:
2 opto-isloated inputs, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)

Filetage & montage

Filetage:
Built-in 1/4-20 Tripod Mount Adapter
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE)
  • Capteurs Pregius S de 4e génération avec 3,2 à 31 mégapixels
  • Intégration système via 4K60, 12 bits
  • Adaptateur de Trépied intégré aux modèles Oryx® plus grands

Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx 10GigE : Caméras primées à débit élevé  

Capture fiable d'images à grande vitesse 

La famille de caméras Oryx 10GigE permet des vitesses de transfert allant jusqu'à 10 Gbit/s, ce qui permet de capturer des images 12 bits en résolution 4K à des vitesses supérieures à 60 FPS.  La fiabilité du transfert d'images à haut débit est encore améliorée grâce aux paquets Myricom et à la fonction de retransmission de paquets.  Une gamme d'options de capteurs offre des résolutions allant de 3,2 mégapixels à 31 mégapixels. 
Les caractéristiques Oryx comprennent la synchronisation de l'horloge IEEE1588 et la compatibilité totale avec plusieurs logiciels tiers les plus répandus prenant en charge GigE Vision. L'interface 10GBASE-T d'Oryx est une norme éprouvée et largement déployée qui assure un transfert d'images fiable sur des longueurs de câble de plus de 50 mètres sur le câble CAT6A bon marché, et jusqu'à 30 mètres sur le câble CAT5e. 

Remarque : Les caméras ORX-10G-310S9 et ORX-10G-245S8 nécessitent un adaptateur d'objectif à monture F (vendu séparément).

Caractéristiques

  • Capteurs couleur ou monochromes
  • Diverses options de déclenchement d’images, y compris jusqu'à 8 jeux de séquenceurs à 2 fonctions
  • Regroupement de pixels (binning), décimation, région d’intérêt (ROI)
  • Le traitement de l'image sur la caméra comprend le Gamma, la LUT et la netteté.

Applications 

  • Événements dans les stades
  • Sécurité de sites
  • Automatisation industrielle 
  • Surveillance de la circulation routière
  • Systèmes d'inspection

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Carte Ethernet 10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T #16-033 €270,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Oryx 12pin GPIO cable, 4.5m #19-802 €68,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Oryx 12pin GPIO cable w/ Power Supply #19-803 €96,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tripod Adapter for 64mm Oryx #19-804 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur d’Objectif Oryx® Monture F #20-256 €200,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6