Produit ajouté au panier

Objectif Olympus UPLXAPO 60X à Immersion dans l’Huile

See More by Olympus
Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives

Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives

Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives	Olympus UPLXAPO 4X Objective, #14-905 Olympus UPLXAPO 10X Objective, #14-906 Olympus UPLXAPO 20X Objective, #14-907 +1
×
Stock #14-909 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€8.080,00
Qté 1+
€8.080,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
UPLXAPO60XO
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Remarque:
Spring-loaded. Recommended Immersion Oil #86-834
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Olympus

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
0.44
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
44.88
Diamètre Max. (mm):
31.5
Poids (g):
166

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.17
Distance Focale FL (mm):
3.00
Grossisse-
ment:
60X
Ouverture Numérique NA:
1.42
Pouvoir de Résolution (μm):
0.24
Profondeur de champ (μm):
0.21
Distance de Travail (mm):
0.15
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1000
Numéro de Champ:
26.5
Parfocal Length (mm):
45.06
Liquide d'Immersion :
Oil

Filetage & montage

Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Grandes ouvertures numériques (NA) jusqu’à 1,45
  • Correction d'aberration chromatique de 400 à 1000 nm
  • Planéité d'image uniforme sur de grands champs de vision

 

Les Objectifs Apochromatiques Étendus Corrigés à l'Infini Olympus X-Line (également appelés série UPLXAPO) sont les objectifs haute performance de nouvelle génération d'Olympus qui se caractérisent simultanément par une ouverture numérique (NA) élevée, une correction d'aberration chromatique à large bande et une excellente planéité de l'image. La grande ouverture numérique (NA) permet une excellente efficacité de collecte de la lumière pour mieux capturer les signaux faibles, permettant un temps d'exposition plus court et un contraste plus élevé. La large correction d'aberration chromatique compense le décalage spatial des couleurs dépendant de la longueur d'onde pour obtenir une excellente reproduction des couleurs. Ces objectifs permettent également d'obtenir une grande planéité de l'image du centre aux bords des images sur de grands champs de vision (FOV), ce qui les rend idéaux pour le stitching d'images et l'analyse quantitative des images. Les Objectifs Apochromatiques Étendus Corrigés à l'Infini Olympus X-Line sont utilisés dans des applications cliniques et des sciences de la vie exigeantes, notamment en pathologie, en microscopie de fluorescence, en imagerie de fluorescence multicolore ou à grand champ, en microscopie confocale ou à super résolution et en imagerie de lames entières.

Informations Techniques

 
  Stock # A B C D E F G WD
Olympus UPLXAPO 4X Objective #14-905 31.89 - - 15.4 15.4 28 4.7 13.0
Olympus UPLXAPO 10X Objective #14-906 41.78 3.7 4.28 9.6 19.4 28 4.6 3.1
Olympus UPLXAPO 20X Objective #14-907 44.28 3.39 2.88 10.2 18.6 28 4.8 0.61
Olympus UPLXAPO 40X Objective #14-908 44.71 4.21 2.11 7.5 20.3 31.5 4.9 0.18
Olympus UPLXAPO 60X Oil Immersion Objective #14-909 44.74 2.1 2.84 10 19.3 31.5 4.9 0.15
Olympus UPLXAPO 100X Oil Immersion Objective #14-910 44.76 2.1 3.06 7.5 19.1 30.5 4.8 0.135

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Lentille Tube Olympus à Port Unique, 180 mm de distance focale #86-835 €715,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Lentille Tube Olympus Grand Champ, 180 mm de distance focale #36-401 €530,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Boîtier Adaptateur Monture T pour Lentille Tube Olympus WF #11-149 €154,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Huile d'Immersion à Basse Autofluorescence Olympus #86-834 €75,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Coupler de Caméra 1X Olympus #89-605 €115,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Monture C Olympus #89-606 €235,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cube de Filtres Vide pour Microscopes Olympus BX2 #86-832 €615,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cube de Filtres Vide Olympus #86-833 €615,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Olympus M26 (Mâle ) vers RMS (Femelle) #75-247 Nouveau €220,00   Demande de Devis