Produit ajouté au panier

Objectif Olympus UPLXAPO 40X (avec Bague de Correction)

See More by Olympus
Olympus UPLXAPO 40X Objective (with Correction Collar), #14-908

Olympus UPLXAPO 40X Objective (with Correction Collar), #14-908

×
Stock #14-908 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.050,00
Qté 1+
€5.050,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Numéro de Modèle:
UPLXAPO40X
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Olympus

Physical & Mechanical Properties

Champ de Vision (mm):
0.663
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
44.88
Diamètre Max. (mm):
31.5
Poids (g):
168

Optical Properties

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.11 - 0.23
Distance Focale FL (mm):
4.50
Grossisse-
ment:
40X
Ouverture Numérique NA:
0.95
Pouvoir de Résolution (μm):
0.35
Profondeur de champ (μm):
0.30
Distance de Travail (mm):
0.18
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
300 - 1000
Numéro de Champ:
26.5
Parfocal Length (mm):
45.06
Liquide d'Immersion :
N/A

Threading & Mounting

Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Additional Info

Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm
Remarque:
Spring-loaded and equipped with Correction Collar

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Grandes ouvertures numériques (NA) jusqu’à 1,45
  • Correction d'aberration chromatique de 400 à 1000 nm
  • Planéité d'image uniforme sur de grands champs de vision

 

Les Objectifs Apochromatiques Étendus Corrigés à l'Infini Olympus X-Line (également appelés série UPLXAPO) sont les objectifs haute performance de nouvelle génération d'Olympus qui se caractérisent simultanément par une ouverture numérique (NA) élevée, une correction d'aberration chromatique à large bande et une excellente planéité de l'image. La grande ouverture numérique (NA) permet une excellente efficacité de collecte de la lumière pour mieux capturer les signaux faibles, permettant un temps d'exposition plus court et un contraste plus élevé. La large correction d'aberration chromatique compense le décalage spatial des couleurs dépendant de la longueur d'onde pour obtenir une excellente reproduction des couleurs. Ces objectifs permettent également d'obtenir une grande planéité de l'image du centre aux bords des images sur de grands champs de vision (FOV), ce qui les rend idéaux pour le stitching d'images et l'analyse quantitative des images. Les Objectifs Apochromatiques Étendus Corrigés à l'Infini Olympus X-Line sont utilisés dans des applications cliniques et des sciences de la vie exigeantes, notamment en pathologie, en microscopie de fluorescence, en imagerie de fluorescence multicolore ou à grand champ, en microscopie confocale ou à super résolution et en imagerie de lames entières.

Informations Techniques

 
  Stock # A B C D E F G WD
Olympus UPLXAPO 4X Objective #14-905 31.89 - - 15.4 15.4 28 4.7 13.0
Olympus UPLXAPO 10X Objective #14-906 41.78 3.7 4.28 9.6 19.4 28 4.6 3.1
Olympus UPLXAPO 20X Objective #14-907 44.28 3.39 2.88 10.2 18.6 28 4.8 0.61
Olympus UPLXAPO 40X Objective #14-908 44.71 4.21 2.11 7.5 20.3 31.5 4.9 0.18
Olympus UPLXAPO 60X Oil Immersion Objective #14-909 44.74 2.1 2.84 10 19.3 31.5 4.9 0.15
Olympus UPLXAPO 100X Oil Immersion Objective #14-910 44.76 2.1 3.06 7.5 19.1 30.5 4.8 0.135
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer