Produit ajouté au panier

Olympus SZX7 Objectif Plan Apochromatique 1X

See More by Olympus

SZX7 Zoom Stereo Microscope - accessories shown not included

SZX7 Zoom Stereo Microscope - accessories shown not included SZX7 2X Plan Achromatic Objective Lens, #88-115 Olympus 10X Widefield Eyepiece, #88-108 SZX7 0.5X C-Mount Adapter, #88-120 +7
×
Stock #88-116 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.410,00
Qté 1+
€1.410,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
DFPLAPO1X-4 / 1-SX2104
Fabricant:
Olympus

Propriétés optiques

Grossisse-
ment:
1X

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description Produit

Le Microscope Zoom Stéréo SZX7 d’Olympus utilise un système optique galiléen pour fournir une précision d’image supérieure à des résolutions élevées. Il offre une compatibilité vidéo pour analyser l’image ainsi qu’un statif permettant un positionnement précis. Par ailleurs, le SZX7 dispose d’un mécanisme de blocage intégré ainsi qu’une variété d’objectifs et d’oculaires afin de fournir une bonne planéité d’image pour une grande variété d’échantillons et d’applications et pour faciliter l’imagerie d’échantillons difficiles d’accès.

Informations Techniques

Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope
Description Stock No.
Microscope Body (Required)
SZX7 Stereo Microscope Body #88-103
Stands (One Required)
Basic Reflected Light Stand with Reversible Stage Plate #88-207
Transmitted and Reflected LED Light Stand  #88-208
Observation Tubes (One Required)
30° Binocular Observation Tube #88-106
30° Trinocular Observation Tube (Camera Adapter Required)  #88-107
Eyepieces (Two Required)
10X Widefield Eyepiece #88-108
15X Widefield Eyepiece #88-109
20X Widefield Eyepiece #88-110
30X Widefield Eyepiece #88-111
Objectives (One Required)
0.5X Achromatic Objective Lens #33-254
1X Achromatic Objective Lens #88-112
1.25X Achromatic Objective Lens #88-113
0.75X Plan Achromatic Objective Lens #88-114
2X Plan Achromatic Objective Lens #88-115
1X Plan Apochromatic Objective Lens #88-116
Camera Adapters (One Required for Video/Image Capture)
1X Camera Adapter w/ C-mount Coupler #88-209
0.63X C-Mount Adapter #11-122
0.5X C-Mount Adapter #11-123
Optional Accessories
Ball & Socket Stage for Basic Light Stand #88-123

Objective and Eyepiece Data Table
Objective Lens 10X Eyepiece
#88-108
15X Eyepiece
#88-109
20X Eyepiece
#88-110
30X Eyepiece
#88-111
F.N. 22 F.N. 16 F.N. 12.5 F.N. 7
Mag. FOV (mm) Mag. FOV (mm) Mag. FOV (mm) Mag. FOV (mm)
0.5X 4X-28X 55 - 7.8 6X-42X 40 - 5.7 8X -56X 31.3 - 4.5 12X-84X 17.5 - 2.5
0.75X 6X-42X 36.7 - 5.2 9X-63X 26.7 - 3.8 12X-84X 20.8 - 3 18X-126X 11.7 - 1.7
1X 8X-56X 27.5 - 3.9 12X-84X 20 - 2.9 16X-112X 15.6 - 2.2 24X-168X 8.8 - 1.3
1.25X 10X-70X 22 - 3.1 15X-105X 16 - 2.3 20X-140X 12.5 - 1.8 30X-210X 7.0 - 1.0
1.5X 12X-84X 18.3 - 2.6 18X-126X 13.3 - 1.9 24X-168X 10.4 - 1.5 36X-252X 5.8 - 0.83
2X 16X-112X 13.8 - 1.9 24X-168X 10 - 1.4 32X-224X 7.8 - 1.1 48X-336X 4.4 - 0.63
Olympus Comparison of Features
Olympus SZ51/SZ62 Olympus SZX7
Affordably priced with high resolving power Larger zoom ratio than the SZ51/SZ61
Utilizes a Greenough optical system Brighter, higher resolution images
  Utilizes an advanced Galilean optical system

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Olympus Plateau Articulé pour Statif Basique Lumineux #88-123 €348,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Monture C, Olympus SZX7 0,63X #11-122 €985,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur Monture C, Olympus SZX7 0,5X #11-123 €985,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Support de Montage à Crémaillère #33-195 €311,00 Qté 5+ €295,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer